StarTech.com

USB till USB-C kabel - M/M - 1 m - USB 3.0 - USB A till USB-C

Anslut dina USB Typ-C-enheter till din dator

Produkt ID: USB315AC1M

  • Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 41 g [1.4 oz]
Tråddimension 24/32 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50 g [1.8 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - usb-c till usb-a-kabel

Certifikat