StarTech.com
Framtida

USB-C™ väggladdare med 1 port och 60 W strömförsörjning

USB C strömförsörjningsladdare | Kompakt | Universellt kompatibel | USB-IF-certifierad

Produkt ID: WCH1CEU

  • Strömsätt din bärbara dator eller telefon med 60 W strömförsörjning med hjälp av denna bärbara USB C-laddare
  • Universellt kompatibel med USB-C-enheter som stöder strömförsörjning
  • Den medföljande USB-C-kabeln kan anslutas direkt till telefoner, surfplattor eller laddare
  • Kompakt storlek som lätt får plats i din väska
54,99 € EUR exkl. moms
68,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 30 000 timmar
Kontakt(er)
Connector A 1 - CEE 7/16 ström (Europlug) Hane
1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Power Delivery 60W
Strömförbrukning 60W
Utspänning 5V DC
9V DC
12V DC
15V DC
20V DC
Utström 3A
Miljö
Drifttemperatur 0 to 40°C (32 to 104°F)
Förvaringstemperatur -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Luftfuktighet 5 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 30 °C
Utseende
Produktbredd 69.7 mm [2.7 in]
Produkthöjd 2.9 cm [1.1 in]
Produktlängd 67.5 mm [2.7 in]
Produktvikt 222.8 g [7.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 227.8 g [8 oz]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 130 mm [5.1 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-laddare
1 - 2 m usb-c-kablar

Certifikat