Hem Korta USB-kablar för iPhone, iPod och iPad | 30-stifts till USB

Korta USB-kablar för iPhone, iPod och iPad

Kortare USB-kablar för iPhone, iPod och iPad som hjälper dig eliminera trasslet som vanliga kabellängder medför i trånga utrymmen. Alla dessa USB-kablar är särskilt designade för mobila digitala enheter från Apple® som använder en 30-stifts Apple-dockningskontakt, tillverkade enligt högsta kvalitetsstandarder och täcks av livstidsgaranti.
Filtrera efter:
2 Resultat
0.5m (20in) Short Right Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC50CMR
0.5m (20in) Short Right Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge or Sync your iPhone®, iPod®, or iPad® with reduced clutter and the cable out of the way

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
0.65m (2 ft) Short Apple 30-pin Dock Connector or Micro USB to USB Combo Cable for iPhone / iPod / iPad
USB2UBADC1M
0.65m (2 ft) Short Apple 30-pin Dock Connector or Micro USB to USB Combo Cable for iPhone / iPod / iPad

Sync your Micro USB, iPhone®, iPod® or iPad® devices using a single cable

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms