Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Thunderbolt-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Produkt ID: TBDOCKHDPBC

Gör om din MacBook till en kraftfull arbetsstation i hemmet/på kontoret genom en enda Thunderbolt-kabel

Funktioner
  • Videoutdata från Mini DisplayPort eller HDMI

  • Stöd för två skärmar vid användning med HDMI- + Thunderbolt-skärm

  • Gigabit Ethernet, Audio, 3x USB 3.0-portar med UASP, 1 m Thunderbolt-kabel medföljer

Flera funktioner . . .
  • Stöder Thunderbolt datahastigheter på upp till 10 Gbps

  • Valfritt stativ för horisontell eller vertikal (torn) orientering medföljer

  • Stöder kedjekoppling av upp till 6 Thunderbolt-enheter

  • Ger en dedicerad kontroller för inbyggd I/O-hantering

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE PROSE
tillgänglig i
326,99 € EUR exkl. moms
408,74 € inkl. moms

ID: TBDOCKHDPBC

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

TBDOCKHDPBC Thunderbolt™-dockningsstation ger dig en enda anslutningspunkt till arbetsstationen i hemmet/på kontoret för en flexibel installation med suverän hastighet. Det har aldrig varit enklare att lägga till Thunderbolt- och HDMI-videoutgångar, Gigabit Ethernet, en USB 3.0-hubb och 3,5 mm audioportar till din Thunderbolt-utrustade bärbara dator.

En enda anslutning

Börja jobba snabbare! Thunderbolt-dockningsstationen minskar besvären med att ansluta en typisk bärbar arbetsstation genom att låta alla tillägg vara anslutna till dockningsstationen. Genom en enda anslutning till din bärbara dator (t.ex. MacBook Pro®, MacBook Air® eller Ultrabook™) kommer du igång på ett par sekunder.

Anslut med en gång med den medföljande Thunderbolt-kabeln av hög kvalitet på 1 m och spara både tid och pengar.

Flexibel installation

Få en städad och anpassningsbar arbetsyta med en liten storlek och medföljande valfritt stativ så att du kan placera Thunderbolt-dockningsstationen antingen horisontellt eller vertikalt.

Anslut flera USB-tillägg genom den inbyggda USB 3.0-kontrollern med 3 portar. Externa USB 3.0-hårddiskar drar fördel av den jämna svarstiden och snabbare dataöverföringshastigheter från UASP. Äldre USB-tillägg innebär inte heller några problem med USB 2.0/1.1-bakåtkompatibilitet.

Suverän hastighet

Öka den totala systemprestandan med en dedicerad kontroller för inbyggd I/O-hantering som frigör systemresurser. Med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps stöder Thunderbolt-teknik högupplösta skärmar och högpresterande dataenheter samtidigt genom ett enda gränssnitt och du kan dessutom kedjekoppla upp till 6 enheter (Thunderbolt 1- och 2-kompatibla) för maximala anslutningar.

Utöka ditt skärmutrymme och öka produktiviteten med de inbyggda skärmutgångarna. Dockningsstationen stöder upplösningar på upp till 1920x1080 (HDMI) och 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort) och ger flera möjligheter att lägga till externa HD-skärmar.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: När du bara använder en skärm låter dockningsstationen dig ansluta en HDMI-, DisplayPort- eller Thunderbolt-skärm. Dockningsstationens Thunderbolt™-gränssnitt är bakåtkompatibelt med Mini DisplayPort och vid anslutning till en DisplayPort-skärm kan endast en skärm läggas till eftersom HDMI kommer att inaktiveras. Om du vill ha två skärmar kan du ansluta en HDMI-skärm och en Thunderbolt-skärm samtidigt.

Se fler

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)

Användning
  • Gör om en Thunderbolt™-utrustad MacBook Pro®, MacBook Air®, Ultrabook™ eller annan bärbar dator till en kraftfull arbetsstation
  • Anslut olika tillägg i hemmet/på kontoret till en bärbar dator från en enda Thunderbolt-anslutning
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Nej
Busstyp Thunderbolt
Chipset-ID Intel - CactusRidge_4C
Intel - WGI210AT
Fresco - FL1100EX
Parade - PS181
Parade - PS8339B
NXP - CBTL05023
Texas Instruments - PCM2912A
Displays Supported 1
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 2560x1440 (Thunderbolt)
1920x1080 (HDMI)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet Thunderbolt - 10 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - Thunderbolt™ (20-stifts) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgängligt Thunderbolt-gränssnitt
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 12 DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 189 mm [7.4 in]
Produktlängd 124 mm [4.9 in]
Produktvikt 411 g [14.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation för Thunderbolt
1 - 1 m Thunderbolt-kabel
1 - Stativ (med skruvar)
4 - Gummifötter
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4KDHC

Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en kraftfull 4K Ultra HD-arbetsstation eller arbetsstation med flera användare genom en enda Thunderbolt-kabel

334,99 € exkl. moms
418,74 € inkl. moms

4K-dockningsstation för bärbara datorer - DP och HDMI - USB 3.0
USB3DOCKHDPC

4K-dockningsstation för bärbara datorer - DP och HDMI - USB 3.0

Skapa en arbetsstation med 4K Ultra HD eller dubbla skärmar genom USB 3.0 även om din bärbara dator inte har inbyggt stöd för högupplöst utdata

240,99 € exkl. moms
301,24 € inkl. moms

DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - HDMI- och VGA-adaptrar - USB 3.0
USB3SDOCKDD

DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - HDMI- och VGA-adaptrar - USB 3.0

Bygg ut din MacBook, Ultrabook eller bärbara dator till en kraftfull arbetsstation till kontoret eller arbetsstation med flera användare via en enda USB 3.0-kabel

217,99 € exkl. moms
272,49 € inkl. moms

HDMI- och DVI/VGA-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - USB 3.0
USB3SDOCKHDV

HDMI- och DVI/VGA-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - USB 3.0

Lägg till dubbla HDMI- och DVI-D-skärmar eller HDMI- och VGA-skärmar samt audio och Gigabit Ethernet till din bärbara dator genom USB 3.0

170,99 € exkl. moms
213,74 € inkl. moms

HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - USB 3.0
USB3SDOCKHD

HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - USB 3.0

Lägg till HDMI®- och DVI-video, så väl som ljud och gigabit Ethernet-portar till en bärbar dator via en enda USB 3.0-port

192,99 € exkl. moms
241,24 € inkl. moms

Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI
USB3SDOCKD

Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI

Lägg till DVI-video så väl som ljud- och gigabit Ethernet-portar till en bärbar dator via en enda USB 3.0-port

172,99 € exkl. moms
216,24 € inkl. moms

Kabinett för extern hårddisk (1)

Hårddiskkabinett med två fack för 2,5
S252SMTB3

Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Lägg till två 2,5" SATA-hårddiskar, upp till 15 mm i höjd, till din Mac® eller PC genom Thunderbolt, med en välventilerad lagringslösning som håller enheterna svala

386,99 € exkl. moms
483,74 € inkl. moms

Thunderbolt-kablar (2)

1 m Thunderbolt-kabel - M/M
TBOLTMM1M

1 m Thunderbolt-kabel - M/M

Anslut dina Thunderbolt™-enheter

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms

2m Thunderbolt-kabel - M/M
TBOLTMM2M

2m Thunderbolt-kabel - M/M

Anslut dina Thunderbolt™-enheter

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

Cat 5e-kablar (1)

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

6 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 6ft Patch Cord

Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (2)

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.