StarTech.com

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI - DVI - 6 USB-portar

Dockningsstation för bärbara datorer | Mac & Windows® | DVI till VGA-adapter | Vertikal

Produkt ID: USB3SDOCKHD

  • Anslut dubbla skärmar (HDMI och DVI) till din Mac och Windows-laptop
  • Uppnå skarpa upplösningar med 1920 x 1200 p på dubbla skärmar
  • Anslut fler enheter med 6 USB-portar - 2 USB 3.0-portar och 4 USB 2.0-portar
Visa mer
  • Ställ in din arbetsstation var som helst och spara plats med den mobila upprätta konstruktionen
  • Anslut till nätverk med den inbyggda 10/100/1000 Mbps-kompatibla RJ45-Ethernet-porten
192,99 € EUR exkl. moms
241,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Nej
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3900
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E
Industristandarder IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal digital upplösning 1920 x 1200
Även lägre upplösningar stöds.
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. DVI-I-kontakten stöder DVI-I-signaler (digitala och analoga)
System- och kabelkrav CPU: i3 Dual core 2,8 GHz eller bättre
RAM: 2 GB eller högre
Ledig USB 3.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström (blå)
1 - USB-hubblänk (blå)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp C
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 20
Utspänning 5 DC
Utström 4A
Miljö
Drifttemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 19.5 cm [7.7 in]
Produktlängd 12.5 cm [4.9 in]
Produktvikt 370 g [13.1 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 947 g [33.4 oz]
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 27.3 cm [10.7 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-dockningsstation
1 - 1 m USB 3.0-kabel
1 - DVI till VGA-adapter
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI
USB3SDOCKD
Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI

Lägg till DVI-video så väl som ljud- och gigabit Ethernet-portar till en bärbar dator via en enda USB 3.0-port

172,99 € exkl. moms
216,24 € inkl. moms
Universell USB-dockningsstation för bärbara datorer med VGA audio-Ethernet
USBVGADOCK2
Universell USB-dockningsstation för bärbara datorer med VGA audio-Ethernet

4-i-1-dockningsstation för bärbara datorer med VGA, Ethernet, dubbel audio och USB 2.0-anslutningar med 4 portar

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms

Tillbehör