Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUniversell USB-dockningsstation för bärbara datorer med VGA audio-Ethernet
4-i-1-dockningsstation för bärbara datorer med VGA, Ethernet, dubbel audio och USB 2.0-anslutningar med 4 portar
Produkt ID: USBVGADOCK2
- Extern skärm som ansluts via en VGA-port
- Maximal VGA-video-upplösning på upp till 1600x1200 vid 32-bitars färg
- Högtalar- och mikrofonstöd via 3,5 mm mini-stereouttag
- 10/100 Mbps RJ-45 Ethernet-port
- Inbyggd USB 2.0-hubb med 4 portar
- Kompatibel med höghastighets USB 2.0 med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Liten, bärbar formfaktor
- Inklusive universell strömadapter med strömanslutningar för Nordamerika, Storbritannien och Europa
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
USBVGADOCK2 är en kombination av en USB VGA-adapter och en 4-i-1-dockningsstation som omvandlar en enda USB 2.0-port till flera anslutningsportar, inklusive en VGA-port, 10/100 RJ45-nätverksanslutning, dubbla ljudportar (3,5 mm RCA) och fyra extra USB 2.0-portar.
USB-adaptern/-dockningsstationen är kompatibel med ett brett utbud av system, inklusive Microsoft Windows® 7, stöder 1600x1200-skärmupplösningar (32-bit) för anslutna VGA-skärmar och sparar tid eftersom du inte behöver koppla bort enheter som högtalare och USB-tillägg (skannrar, skrivare, webbkameror etc.) för att kunna koppla in dem på en annan dator. Med den här smidiga dockningsstationen är det lika enkelt som att skapa en enda USB 2.0-värdanslutning för att få åtkomst till anslutna tillbehör.
USBVGADOCK2 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Lägg till video, Ethernet, USB och audio till ett datorsystem med en enda kompakt och bärbar USB 2.0-dockningsstation
- Driver en extra skärm på upp till 1600x1200 utan att du behöver byta ut ditt videokort
- Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Användning
Lägg till video-utdata till en bärbar dator eller en dator med liten formfaktor, utan att behöva lägga till eller byta ut videokortet
Lägg till video USB, Ethernet och audio via en enda USB-anslutning utan att behöva öppna datorn
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931042 | |
UPC Code | 065030838214 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 3 Years | |
Hårdvara | ||
4K-stöd | Nej | |
Audio | Ja | |
Busstyp | USB 2.0 | |
Chipset-ID | SMSC - LAN9500 Trigger - UV-185CB-128 |
|
Displays Supported | 1 | |
Industristandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Snabbladdningsport(ar) | Nej | |
Prestanda | ||
Kompatibla nätverk | 10/100 Mbps | |
Maximal analog upplösning | 1600x1200 @ 32 bits | |
Maximal dataöverföringshastighet | 10/100 Mbps (Ethernet) 480 Mbps (USB 2.0) |
|
Stöd för full-duplex | Ja | |
Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Kontakttyp(er) | 1 - RJ-45 Hona | |
1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona | ||
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona | ||
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona | ||
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona | ||
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit) | |
Ström | ||
Inspänning | 115V-230V AC | |
Kontakttyp | M | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 15 | |
Utspänning | 5 DC | |
Utström | 3A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 15°C to 30°C (59°F to 86°F) | |
Förvaringstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Av plast | |
Produktbredd | 69.8 mm [2.7 in] | |
Produkthöjd | 19.1 mm [0.8 in] | |
Produktlängd | 203 mm [8 in] | |
Produktvikt | 214 g [7.6 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.8 kg [1.7 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB VGA-dockningsstation | |
1 - USB-kabel | ||
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland. | ||
1 - Instruktionsbok |
Kompatibilitet



Tillbehör
Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 15 ft. - Blue
Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet
1,8 m koaxial förlängningskabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/F
Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 1,8 m
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Extend your VGA monitor connections by 25ft
1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M
Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.
7,6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Drivrutin(er):
-
[Trigger MCT] USB Docking Station.zip
Version: 17.06.1120.0185 - Windows_Release_Notes.txt
Manual(er):
-
USBVGADOCK2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- USBVGADOCK2_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
No, you cannot use this docking station to charge a connected laptop computer.
To see a list of laptop docking stations that can charge a connected laptop, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/laptop-docking-stations-will-charge-laptop.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Installation
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- In the list of extracted files, right-click the Setup.exe file and click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be trying to run the installer from within the zipped file. Complete the instructions in step 2 to extract the files.
- Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
- After your computer restarts, connect the laptop docking station to your computer.
Your computer automatically finishes installing the driver and your device should be ready to use.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- In the list of extracted files, double-click the Setup.exe file.
- Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
- After your computer restarts, connect the laptop docking station to your computer.
Your computer automatically finishes installing the driver and your device should be ready to use.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Hur man
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
Om skärmen som är ansluten genom USB-skärmadaptern inte vaknar när datorn har varit i viloläge en längre tid är det antagligen för att Windows automatiskt har stängt av USB-rotnaven för att spara ström.
Stegen nedan visar hur man konfigurerar USB-rotnaven så att den inte stängs av under viloläge.
Windows 8/10
- Tryck på Windows-knappen + X på tangentbordet och välj Kontrollpanelen.
- Klicka på Maskinvara och ljud och sedan på Energialternativ.
- Klicka på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.
- Klicka på Ändra avancerade inställningar.
- Klicka på plus-tecknet (+) jämte "USB-inställningar" och "Inställning för valbar frånkoppling" för att ta fram fler alternativ och ändra inställningen till Inaktiverad.
- Klicka på OK för att godkänna inställningen.
Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.
Windows 7/Vista
- Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
- Klicka på Maskinvara och ljud och sedan på Energialternativ.
- Klicka på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.
- Klicka på Ändra avancerade inställningar.
- Klicka på plus-tecknet (+) jämte "USB-inställningar" och "Inställning för valbar frånkoppling" för att ta fram fler alternativ och ändra inställningen till Inaktiverad.
- Klicka på OK för att godkänna inställningen.
Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.
Windows XP
- På skrivbordet, högerklicka på ikonen Den här datorn och välj Egenskaper.
- Klicka på fliken Enhetshanteraren .
- Utöka USB-styrenheter genom att klicka på pilen till vänster om den.
- Högerklicka på den första USB-rotnavsenheten och välj Egenskaper.
- Klicka på fliken Energisparfunktioner .
- Klicka ur boxen jämte Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström.
- Klicka på OK för att godkänna inställningen.
- Upprepa stegen 4-7 om det finns fler enheter i avsnittet USB-styrenheter med "rotnav" i namnet.
Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Sometimes an on-board network interface card (NIC) conflicts with a new NIC. In these cases it is best to disable the on-board NIC.
The best way to disable your on-board NIC is to go into your BIOS and disable it there if possible. To do this, consult your motherboard manual.
You can also disable any NIC in Windows. Here is how you do this:
First click Start, or, in Windows 10 and 8, hold down the Windows key and press X. Then click Control Panel.
Windows 10
- Click Network and Internet.
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows 8
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows 7
- Click Network and Internet.
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows Vista
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Manage network connections.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows XP
- Click Network Connections.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
When you troubleshoot issues with a laptop docking station, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video source
-
Video destination
-
Laptop docking station
-
USB peripherals
-
Ethernet connection
To test your setup components, try the following:
-
Use the video cables, video source, video destination, laptop docking station, USB peripherals, and Ethernet connection in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different video cable, video source, video destination, laptop docking station, USB peripherals, and Ethernet connection setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video cables, video source, video destination, and laptop docking station it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager.
-
If you do not see the USB video adapter in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
If the device is listed with an error, reinstall the drivers following the instructions on the website.
-
Check to see if your video card drivers are current. You can check what video card you have in Device Manager under Display adapters. It is recommended that you go directly to the video card manufacturer's website to check for the latest drivers.
-
Check to see if the monitor is being detected by Windows.
For more information about testing the USB peripherals and the laptop docking station, visit www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
When you test Ethernet and the laptop docking station, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
When you test sound and the laptop docking station, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If hardware acceleration is enabled on any of your software applications, it can result in poor resource management and limit the performance of your video device. If you experience this problem, you should disable hardware acceleration in the program(s) that were impacted.
To disable hardware acceleration in common applications and operating systems, complete one of the following series of steps, depending on what software application(s) or operating system that you are running.
Internet Explorer 9 and later
Note: Earlier versions of Internet Explorer do not use hardware acceleration.
- Click the Start button.
- Open Control Panel.
- Click Network and Internet.
- Click Internet Options.
- Click the Advanced tab.
- Browse to the Accelerated graphics screen.
- Select the Use software rendering instead of GPU rendering check box.
- Click Apply.
- Restart your computer.
Mozilla Firefox
- Open Firefox.
- Press the Alt key.
- Click Tools and Options.
- Click the Advanced icon.
- Click the General tab.
- Under Browsing, clear the Use hardware acceleration when available check box.
- Click the OK button.
- Restart your web browser.
Google Chrome
- Open Google Chrome.
- Click the Options icon (it has three horizontal lines on it).
- Click Settings.
- Click Show advanced settings.
- Scroll to the bottom of the screen and clear the Use hardware acceleration when available check box.
- Restart your web browser.
Microsoft Office 2013 / 2010
- Open any program in Microsoft Office (for example, Microsoft Word).
- Click the File tab.
- In the menu on the left side of the screen, click Options.
- Click Advanced.
- Under Display, select the Disable hardware graphics acceleration check box.
- Close and restart all of the Microsoft Office programs that you had open.
Windows 10 / 8
- Press the Windows key +X.
- Click Control Panel.
- Click Personalization.
- Select a high-contrast theme.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button.
- Click Control Panel.
- Click Personalization.
- Select a non-Aero theme. Ideally, you should select a basic and high-contrast theme.
Windows XP
- Click the Start button.
- Open the Control Panel.
- Select Display.
- Click the Settings tab.
- Click Advanced.
- Click the Troubleshooting tab.
- Move the Hardware Acceleration slider to None.
- Restart your computer.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.