StarTech.com

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI & DVI/VGA

Dockningsstation för bärbara datorer | USB 3.0 | TAA-klassad | För Mac & Windows®

Produkt ID: USB3SDOCKHDV

  • Anslut dubbla skärmar med kombinationerna HDMI + DVI-D eller HDMI + VGA
  • Anslut enheter med 3 USB 3.0-portar
  • Anslut till trådbundna nätverk med den inbyggda 10/100/1000 Mbps kompatibla RJ45-Ethernet-porten
  • TAA-klassad för GSA Schedule-inköp
170,99 € EUR exkl. moms
213,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Nej
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Realtek - RTL8211E
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Audio-specifikationer HDMI-porten stöder audio-ut
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal analog upplösning 2048x1152 (VGA)
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 1920 x 1200 (DVI-D)
1920 x 1080 (HDMI)
Även lägre upplösningar stöds.
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav HDMI-kapabel (och antingen DVI-D- eller VGA-kapabel om man vill ha två skärmar) bildskärmsenhet t.ex. skärm, projektor, HDTV m.m. med kablar
Tillgängligt eluttag
USB 3.0-kapabelt datorsystem med tillgänglig USB 3.0-port
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.9 A
Kontakttyp B
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 20
Utspänning 5 DC
Utström 4 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 17.8 cm [7 in]
Produkthöjd 4.4 cm [1.7 in]
Produktlängd 30.4 cm [12 in]
Produktvikt 295 g [10.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 878 g [31 oz]
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 29.6 cm [11.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - 0.9m USB 3.0-kabel
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Installationsskiva
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI - DVI - 6 USB-portar
USB3SDOCKHD
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI - DVI - 6 USB-portar

Dockningsstation för bärbara datorer | Mac & Windows® | DVI till VGA-adapter | Vertikal

192,99 € exkl. moms
241,24 € inkl. moms
Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI
USB3SDOCKD
Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI

Lägg till DVI-video så väl som ljud- och gigabit Ethernet-portar till en bärbar dator via en enda USB 3.0-port

172,99 € exkl. moms
216,24 € inkl. moms
Universell USB-dockningsstation för bärbara datorer med VGA audio-Ethernet
USBVGADOCK2
Universell USB-dockningsstation för bärbara datorer med VGA audio-Ethernet

4-i-1-dockningsstation för bärbara datorer med VGA, Ethernet, dubbel audio och USB 2.0-anslutningar med 4 portar

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms

Tillbehör