StarTech.com

Universell DC-strömadapter för Industriella USB-hubbar - 20 V, 3,25 A

Extern strömförsörjning | 65 W | 2- och 3-ledares uttagsplint

Produkt ID: ITB20D3250

  • Uttagsplintens strömadapter har designats för StarTech.com industriprodukter
  • Använd som alternativ strömkälla, ersättning eller reservkraftförsörjning när tillräcklig busström saknas
  • Inkluderar adaptrar till regionala kontakter för NA/JP, EU, UK & ANZ
Visa mer
  • Inkluderar uttagsplint med två ledare
  • Inkluderar en extra uttagsplint med tre ledare
68,99 € EUR exkl. moms
86,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 1 Year
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 1.4A Max.
Kontakttyp Kopplingsplint (2 sladdar)
Kopplingsplint (3 sladdar)
Strömförbrukning 65W
Utspänning 20V DC
Utström 3.25A
Miljö
Drifttemperatur + 0ºC ~ + 40ºC
Förvaringstemperatur - 20 ºC ~ + 80ºC
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0 cm [0 in]
Produktvikt 0.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 810.000
Package Height 55.000
Package Length 166.000
Package Width 242.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Universal 65W strömadapter
4 - Strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Uttagsplintskontakt med två ledare (bifogad)
1 - Uttagsplintskontakt med tre ledare
1 - Snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

20 V DC-strömadapter för dockningsstationen DK30A2DH/DK30ADD - 2A
SVA20N2NEUA
20 V DC-strömadapter för dockningsstationen DK30A2DH/DK30ADD - 2A

Extra eller ersättande DC-strömförsörjning | 20 V | 2 A | N-cylindrisk kontakt

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
DC-strömadapter - 12 V, 5 A
SVA12M5NA
DC-strömadapter - 12 V, 5 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
DC-strömadapter - 5 V, 3 A
SVA5N3NEUA
DC-strömadapter - 5 V, 3 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DC-strömadapter - 5 V, 4 A
SVA5M4NEUA
DC-strömadapter - 5 V, 4 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
DC-strömadapter - 5 V, 3 A
SVA5M3NEUA
DC-strömadapter - 5 V, 3 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
DC-strömadapter - 5 V, 2 A
SVA5H2NEUA
DC-strömadapter - 5 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DC-strömadapter - 12 V, 6,5 A
SVA12DN4NEUA
DC-strömadapter - 12 V, 6,5 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
DC-strömadapter - 12 V, 2 A
SVA12M2NEUA
DC-strömadapter - 12 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DC-strömadapter - 9 V, 2 A
SVA9M2NEUA
DC-strömadapter - 9 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
12 V DC 1,5 A universell strömadapter
IM12D1500P
12 V DC 1,5 A universell strömadapter

Byt ut din strömkabel på 12 V DC (1,5 A) mot en tillförlitlig anslutning

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

Tillbehör