StarTech.com

USB-C-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla 4K-skärmar - 60W USB-strömförsörjning - SD-kortläsare

Du kan inte bara ansluta dubbla bildskärmar (4K HDMI® och 4K DP), en SD-kortläsare, flera USB-portar, GbE och ljud till din bärbara dator, utan du kan även strömsätta och ladda datorn

Produkt ID: DK30CHDPPDUE

  • Gör din bärbara dator med USB-C till en dubbel Ultra HD 4K-arbetsstation genom att ansluta två externa 4K-skärmar: 1x DisplayPort (DisplayLink) 4K @ 30Hz och 1x HDMI (DP Alt Mode) 4K @ 30Hz
  • Universell USB-C-docka med stöd för macOS och Windows
  • Strömförsörj och ladda din bärbara dator med 60 W USB Power Delivery 2.0
Visa mer
  • SD-kort och microSD-kort (med adapter) stöder SD 4.0 och UHS-II (bakåtkompatibel med äldre SD-kort)
  • Anslut din kringutrustning med fyra USB 3.0-portar
  • Snabbladda din telefon eller surfplatta med USB 3.0-porten för snabbladdning och synkning som alltid är på
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Gigabit Ethernet-port lägger till kabelbunden nätverksanslutning till din arbetsstation
  • Bekväm på/av-knapp på dockningsstationens framsida
243,99 € EUR exkl. moms
304,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID DisplayLink - DL-5700
Genesys Logic - GL3215
VIA Labs - VL813
Texas Instruments - TPS65983
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB Power Delivery Specifikation Rev. 2.0
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Allmänna specifikationer Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för filöverföringar med hög hastighet, med busshastighet på upp till 312 MB/s
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning HDMI (DP Alt-läge) - 3840 x 2160p @ 30 Hz
DisplayPort (DisplayLink) - 3840 x 2160p @ 30 Hz


Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - SD-/MMC-plats Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.
4K-upplösning stöds av båda videoingångarna. En 4K-kompatibel DisplayPort- eller HDMI-skärm behövs för att få upplösningar på upp till 4k x 2k
Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps
Kortläsaren stöder alla populära SD-kort (SDSC-, SDHC- och SDXC inklusive UHS-kort) och är bakåtkompatibel med äldre SD-kortversioner. Kortläsaren stöder även microSD™ och miniSD™ (med adapter) och MMCmobile™, RS-MMC™ och MMCplus™ (med adapter).
System- och kabelkrav USB-C-aktiverad dator med en ledig USB Type C-port
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2 A
Polaritet på mittpol Positiv
Power Delivery 60W
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 20V DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~95 % RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabellängd 1000 mm [39.4 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 22 cm [8.7 in]
Produktvikt 261 g [9.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.9 lb]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - usb-c-kablar
1 - universell strömadapter (UK, EU)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar
MST30C2DPPD
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | HDMI/DP | HDMI-kabel | Installation utan drivrutiner

215,99 € exkl. moms
269,99 € inkl. moms

Tillbehör