StarTech.com

Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en kraftfull 4K Ultra HD-arbetsstation eller arbetsstation med flera användare genom en enda Thunderbolt-kabel

Produkt ID: TB2DOCK4KDHC

  • Makalös prestanda med stöd för Thunderbolt 2-datahastigheter på upp till 20 Gbps
  • Levande 4K-bildkvalitet, med stöd för 3840x2160p Ultra HD-upplösningar, inklusive 4K vid 60 Hz vid användning med en Thunderbolt-skärm
  • Anslut dubbla skärmar med HDMI- och Thunderbolt-skärmar, med 4K på en skärm
Visa mer
  • USB 3.0-port med enkel åtkomst för snabbladdning och synkning som kan ladda en enhet utan en värdanslutning
  • SPDIF 5.1 digital optisk ljudutgång, linjeingång, 3,5 mm 4-positioners TRRS hörlursuttag (audio/mikrofon)
  • eSATA-port med stöd för port multiplier upp till fyra hårddiskar för externa lagringsenheter med hög hastighet
  • Totalt 4x USB 3.0-nedströmsportar med UASP-stöd (1x USB Battery Charging Specification 1.2-kompatibla portar på framsidan och 3x portar på baksidan)
  • Universell kompatibilitet, fungerar med i stort sett alla Thunderbolt 2-utrustade bärbara datorer
  • Gigabit Ethernet RJ45-port med stöd för Wake-on-LAN (WOL)
  • Kan kedjekopplas för upp till 6 Thunderbolt-enheter
  • Matt sandblästrad yta i silver som matchar Apple® MacBook-datorer
  • DisplayPort 1.2-stöd
  • Hållbart hölje med yttre ram i aluminium
  • Inbyggt säkerhetslås
  • 1 m Thunderbolt-kabel medföljer
358,99 € EUR exkl. moms
448,74 € EUR inkl. moms

Överblick

TB2DOCK4KDHC Thunderbolt™ 2-dockningsstationen låter dig ansluta upp till 11 enheter till din MacBook eller bärbara dator så att du kan skapa en praktisk 4K Ultra HD-arbetsstation. Bärbara datorer saknar ofta de anslutningsportar som du behöver för att maximera produktiviteten och många dockningsstationer har bara grundläggande portgränssnitt. Nu kan du utöka din anslutningsbarhet enormt med fler anslutningsportar än de flesta dockningsstationerna och få massor av fördelar med Thunderbolt 2.

Thunderbolt 2 Dock deployed in design studio and fast charging an ipad

TB2DOCK4KDHC ger makalös hastighet, oöverträffad skärmteknik och är det ultimata tillbehöret till arbetsstationen och en av de första tillgängliga Thunderbolt 2-dockningsstationerna.

Makalös Thunderbolt 2-prestanda

Thunderbolt 2 omdefinierar effektivitet med pålitlig och blixtsnabb prestanda. Med datagenomströmning på upp till 20 Gbps hjälper denna praktiska dockningsstation för bärbara datorer dig att undvika flaskhalsar i bandbredden vid anslutning av flera skärmar och tillägg till din MacBook. Thunderbolt 2 har två kanaler på 10 Gbps som ger hastigheter dubbelt så höga som Thunderbolt 1 och 4x högre än USB 3.0, för makalös enhetsprestanda.

Då den i princip inte har några genomströmningsbegränsningar ger denna mångsidiga dockningsstation viktiga anslutningsportar samt gränssnitt som andra Thunderbolt 2-dockor inte erbjuder, som t.ex. USB 3.0 snabbladdning, eSATA och SPDIF 5.1 digitala optiska ljudportar. TB2DOCK4KDHC gör att du kan använda din kringutrustning med högre hastigheter, vilket sparar tid så att du kan arbeta snabbare.

Performance advantage of Thunderbolt 2 vs other other interfaces

Oöverträffad skärmteknik

Upptäck 4K Ultra HD för en oöverträffad visuell upplevelse! Dockningsstationen ger utmärkt text- och bildkvalitet vid 4K-upplösning (3840x2160p) till din HDMI®-, DisplayPort™- eller Thunderbolt-skärm (4K-upplösning vid 60 Hz stöds vid anslutning till en enda Thunderbolt-skärm). Dessutom är du väl förberedd inför den framtida populariteten av 4K-källor och -skärmar.

Eftersom dubbla skärmar ger ökad produktivitet kan dockningsstationen ansluta till en HDMI- och en Thunderbolt-skärm, med 4K-upplösning på en enda skärm.

Du kan till och med ansluta flera skärmar via Thunderbolt-kedjekoppling så att du har två praktiska sätt att utöka din totala skärmyta!

Möjliga skärmmöjligheter med 4K HDMI-skärm plus Thunderbolt-skärm

Video ut-konfigurationer för en enda skärm eller dubbla skärmar

Ultimat bekvämlighet vid arbetsstationen

För en bekväm upplevelse vid arbetsstationen kan du eliminera problem och spara tid genom att låta viktiga tillägg vara anslutna till dockningsstationen. Du kan enkelt skapa en dynamisk arbetsstation i full storlek på ett par sekunder med den medföljande Thunderbolt-kabeln. Dessutom kan du snabbladda surfplattan eller smarttelefonen med eller utan den bärbara datorn ansluten till dockningsstationen, genom en praktisk USB-port för snabbladdning som alltid är på.

Denna Thunderbolt-dockningsstation låter dig övervinna anslutningsbegränsningar genom att lägga till flera viktiga portar till din MacBook Pro® eller MacBook Air®, som till exempel flera lagringstillägg genom eSATA- (med port multiplier-stöd) och USB 3.0-hubbportar. Till skillnad från andra Thunderbolt dockningsstationer erbjuder TB2DOCK4KDHC en SPDIF-port så att du kan utnyttja den digitala optiska ljudkapaciteten i din bärbara dator eller MacBook 5.1. För maximal anslutning kan du dessutom kedjekoppla upp till 6 Thunderbolt-enheter.

 

Thunderbolt 2 Dock connects with up to 11 devices and fast charges a tablet without being connected to a laptop

Universalt stöd

Till skillnad från vissa special-dockningsstationer för bärbara datorer som är designade att bara fungera med specifika modeller av bärbara datorer fungerar denna universella Thunderbolt 2-dockningsstation för bärbara datorer med flera märken. Allt du behöver är Thunderbolt 2-porten på din bärbara dator eller MacBook och du är i gång snabbt. Med universellt stöd kan du använda dockningsstationen med olika bärbara datorer.

Denna hållbara Thunderbolt 2-dockningsstation täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support och har en yttre ram av aluminium och en elegant sandblästrad yta i silver som passar perfekt till din MacBook!

Användning

Ge din MacBook fler skärmmöjligheter genom att ansluta en enda 4K-skärm, -projektor eller -HDTV med högre upplösningar och överlägsen bildkvalitet

Idealisk för proffs som arbetar med väldigt detaljerad grafik, som t.ex. grafik- och webbdesigners, animatörer och ingenjörer (CAD)

Avancerade audioapplikationer som täcker allt från ljudstudior till musikentusiaster, med 5.1 SPDIF digital optisk ljudutgång och linjeingång

Anslut en 4K-kapabel pekskärm för mjuk och exakt berörningsigenkänning

Perfekt för resurskrävande program som t.ex. video- och fotoredigering

Anslut externa lagringsenheter med hög bandbredd, inklusive Thunderbolt 2, eSATA, och USB 3.0 HDD-kabinett

Utöka din bärbara dators anslutningsmöjligheter i hemmet eller på kontoret genom att ansluta flera skärmar och många olika tillägg genom en enda Thunderbolt-anslutning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp Thunderbolt 2
Chipset-ID Intel - Falcon Ridge DSL5520
Fresco - FL1100EX
ASMedia - ASM1061
C-Media - CM6500
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Industristandarder Thunderbolt 2 - bakåtkompatibel med Thunderbolt 1
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Skärmstöd 1
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 20 Gbps (Thunderbolt 2)
5 Gbps (USB 3.0)
6 Gbps (eSATA)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning En skärm
HDMI-skärm: 3840x2160@30 Hz
mDP eller Thunderbolt-skärm: 3840x2160@60 Hz
Två skärmar
HDMI- och Thunderbolt-skärmar: 3840x2160 (HDMI) och 3440x1440 (Thunderbolt)
Thunderbolt-kedjekoppling: 3840x2160 (mDP/DP) och 2560x1440 (Thunderbolt)
Obs.: Beroende på konfigurationen och de upplösningar som stöds av dina anslutna bildskärmar kan dockningsstationen stödja videoupplösningar lägre än de som anges ovan.
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 1
Port Multiplier Ja
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - Thunderbolt™ 2 (20-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - Plats för säkerhetslås Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 to 10.14
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Konfiguration med dubbla skärmar är endast tillgänglig vid anslutning till en HDMI- + Thunderbolt-skärm
En 4K-kapabel skärm behövs för att få 4Kx2K-upplösningar
Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en Thunderbolt 1-värdport
System- och kabelkrav Tillgängligt Thunderbolt 2-gränssnitt
Port multiplier-stöd:
Dockningsstationens eSATA-port har inbyggt stöd i både Windows- och Mac-operativsystem. Men port multiplier har endast inbyggt stöd i Mac OS. Installera drivrutinen ASMedia-ASM1061 för att få stöd för port multiplier i Windows OS.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk (grön)
1 - Aktivitet (gul)
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 2 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 60
Utspänning 12 DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 82 mm [3.2 in]
Produkthöjd 38 mm [1.5 in]
Produktlängd 234 mm [9.2 in]
Produktvikt 580 g [20.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer
1 - 1 m Thunderbolt-kabel
1 - Universell strömadapter
4 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 to 10.14

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Dockningsstation för bärbara datorer | För Windows® | USB-snabbladdningsport | 4 USB-portar | TAA-klassad

240,99 € exkl. moms
301,24 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ
USB3SDOCKDD
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ

Dockningsstation för bärbara datorer | För Windows® | DVI till VGA och HDMI®-adaptrar | 2 laddningsportar

217,99 € exkl. moms
272,49 € inkl. moms
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
USB3DDOCKFT
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

Dockningsstation för bärbara datorer | Filöverföring | DisplayPort och HDMI | För Windows® | 5 USB-portar

293,99 € exkl. moms
367,49 € inkl. moms
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Skapa en mobil arbetsstation med USB 3.0-porten på din Ultrabook™ eller bärbara dator via denna bärbara USB 3.0 mini dockningsstation

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter
TB2USB3GE
Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

Lägg till en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.0-hubbport till din Thunderbolt™-utrustade MacBook® eller Ultrabook™

149,99 € exkl. moms
187,49 € inkl. moms

Tillbehör