StarTech.com

Thunderbolt 3-dockningsstation för dubbel 4K-bildskärm med 3 USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | Mac och Windows® | USB-C till DP-kabel | 85W PD

Produkt ID: TB3DK2DPPDUE

  • Anslut dina dubbla UHD 4K-bildskärmar (DisplayPort och Thunderbolt 3 USB-C) till din MacBook Pro eller bärbara Windows-dator med Thunderbolt 3
  • Easy to set up and ready to go with no driver installation required
  • Anslut dina USB-enheter med 3 USB 3.0-portar - 1 USB-C och 2 USB-A (inklusive 1 st snabbladdningsport)
Visa mer
  • Strömsätt och ladda din bärbara dator med Power Delivery 2.0 (upp till 85 W)
  • Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
  • En 1,8 m USB-C till DP-kabel medföljer för enkel installation
420,99 € EUR exkl. moms
526,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna Thunderbolt 3™-docka får du de anslutningar och den hastighet du behöver för att höja din produktivitet, vilket förvandlar din bärbara MacBook Pro- eller Windows®-dator med Thunderbolt 3 till en dubbel 4K-arbetsstation med upp till 40 Gbit/s genomströmning. Den universella dockningsstationen för bärbara datorer har tre USB 3.0-portar för att ansluta din kringutrustning, och 85W strömförsörjning för att strömsätta och ladda din bärbara dator och anslutna enheter.

Skapa en arbetsstation med dubbel 4K

Den här dockningsstationen med dubbla 4K-skärmar är perfekt för videoredigering och andra Ultra HD-uppgifter, och den stödjer hastigheter på 40 Gbit/s och 4K-upplösning på två skärmar. Kör resurskrävande tillämpningar på två oberoende skärmar utan att anstränga systemresurserna.

Anslut din bärbara dator till:

* 1x DisplayPort och 1x Thunderbolt 3 USB-C-skärm (upp till 4096 x 2160p)

(1,8 m USB-C till DP-kabel medföljer)

Du kan även ansluta din bärbara dator till en enskild 5K-skärm (med Thunderbolt 3 USB-C-porten).

Anslut dina enheter

Med totalt tre USB 3.0-portar har Thunderbolt 3-dockningsstationen gott om portar för moderna och äldre enheter. Anslut USB-enheter som flashminnen med de två Type-A-portarna. Håll dina mobila enheter laddade med dockans snabbladdnings- och synkroniseringsport. Anslut en USB-C-enhet med USB-C-porten (5 Gbit/s - endast data).

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådbunden nätverksåtkomst för att öka din produktivitet.

Gott om laddning

Thunderbolt 3-dockningsstationen har en 170 W-strömadapter som stöder strömförsörjning för att strömsätta och ladda (upp till 85 W) din bärbara dator, medan dina enheter som är anslutna till dockan strömsätts. Detta eliminerar behovet av två separata strömadaptrar för din bärbara dator och dockningsstation.

TB3DK2DPPDUE har ett robust aluminiumhölje och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Granska/redigera bilder eller mediafiler på två 4K-skärmar

Överför en 4K-film på under 30 sekunder

Överför 3 timmar av 4K GoPro®-video på mindre än en minut

Docka och o-docka snabbt, med en enda kabel för data, ström och externa skärmar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
Industristandarder Thunderbolt 3
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps (Thunderbolt 3)
10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning Enskild bildskärm - DisplayPort - 4096 x 2160p/3840 x 2160p
Enskild bildskärm - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p
Dubbla bildskärmar - DisplayPort 4096 x 2160p/3840 x 2160p och Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
Vissa skärmar kan vara begränsade till 4K vid 30 Hz vid anslutning genom DisplayPort. Dessa skärmar inkluderar följande modeller: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (dessa modeller behöver ställas in till 4K vid 30 Hz).
Vid anslutning av en skärm till en av Thunderbolt 3 USB-C-portarna kan en USB-C-videoadapter behövas beroende på skärmens ingångar.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps.
System- och kabelkrav Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port.
Din bärbara dators Thunderbolt 3-port måste ha stöd för USB Power Delivery 2.0 för att kunna strömförse och ladda din bärbara dator.
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 2.5 A
Kontakttyp CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Power Delivery 85W
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 170
Utspänning 20V DC
Utström 8.5 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Gray and Black
Kabellängd 520 mm [20.5 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 27 mm [1.1 in]
Produktlängd 220 mm [8.7 in]
Produktvikt 474 g [16.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - 520 mm Thunderbolt 3-kabel
1 - 1,8 m USB-C till DP-kabel
1 - Universell strömadapter
2 - strömkablar (EU, UK)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14

Certifikat

Relaterade produkter

Thunderbolt 3 dubbel 4K-dockningsstation för bärbara datorer - endast Windows
TB3DK2DPWUE
Thunderbolt 3 dubbel 4K-dockningsstation för bärbara datorer - endast Windows

Anslut din bärbara Windows-dator till dubbla 4K-skärmar och flera tillägg med en enda kabel och makalös hastighet på 40 Gbps

228,99 € exkl. moms
286,24 € inkl. moms
Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4K2DP
Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en arbetsstation med dubbla skärmar eller anslut en ena 4K Ultra HD-skärm

427,99 € exkl. moms
534,99 € inkl. moms
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en kraftfull 4K Ultra HD-arbetsstation eller arbetsstation med flera användare genom en enda Thunderbolt-kabel

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
Thunderbolt 3 dubbel 4K-dockningsstation för bärbara datorer - Mac och Windows - Thunderbolt 3-dockningsstation för MacBook Pro
TB3DKDPMAWUE
Thunderbolt 3 dubbel 4K-dockningsstation för bärbara datorer - Mac och Windows - Thunderbolt 3-dockningsstation för MacBook Pro

Med en enda kabel kan du ansluta din Thunderbolt 3-utrustade MacBook eller bärbara dator till två 4K-skärmar och flera tillägg vid 40 Gbps

348,99 € exkl. moms
436,24 € inkl. moms

Tillbehör