StarTech.com

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | DVI till VGA och HDMI®-adaptrar | 2 laddningsportar

Produkt ID: USB3SDOCKDD

  • Docka din bärbara USB 3.0 utrustad för Mac eller Windows-dator med support för flera dubbla bildskärmskonfigurationer genom att använda medföljande videoadapter
  • Anslut och ladda dina USB-enheter med 5 USB 3.0-portar, inklusive två snabbladdnings-USB-portar
  • Spara plats på ditt skrivbord genom att ställa dockan i stående läge med det inkluderade dockningsstativet
  • Lägg till trådbundna nätverksanslutningar och ljudenheter med Gigabit Ethernet RJ-45-port och uttaget för headset.
217,99 € EUR exkl. moms
272,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Nej
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
VIA/VLI - VL817
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB 3.0 - Hubportarna stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal analog upplösning 2048x1152 (VGA)
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
Även lägre upplösningar stöds.
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
1 - DVI-I (29-stifts) Hona
2 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. HDMI- och VGA-adaptrar medföljer
VGA-adaptern kan endast användas med DVI-I-porten (29-stifts)
DVI-I-kontakten stöder DVI-I-signaler (digitala och analoga)
Denna USB-dockningsstation är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel
System- och kabelkrav USB 3.0-portgränssnitt och USB 3.0-kabel att ansluta dockningsstationen till en värddator (USB 3.0-värdkabel medföljer)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8 A
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24W
Utspänning 12V DC
Utström 2 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabellängd 1000 mm [39.4 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 23 mm [0.9 in]
Produkthöjd 17.8 cm [7 in]
Produktlängd 83 mm [3.3 in]
Produktvikt 285 g [10.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.2 lb]
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 18.6 cm [7.3 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer
1 - 1 m USB 3.0-kabel
4 - Gummifötter
1 - Stativ
2 - Stativskuvar
1 - Skruvmejsel
1 - DVI till VGA-adapter
1 - DVI till HDMI-adapter
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | USB-snabbladdningsport | 4 USB-portar | TAA-klassad

240,99 € exkl. moms
301,24 € inkl. moms
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Skapa en mobil arbetsstation med USB 3.0-porten på din Ultrabook™ eller bärbara dator via denna bärbara USB 3.0 mini dockningsstation

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0
USB31GEHD
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och HDMI-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0
USB31GEVG
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och VGA-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom USB 3.0

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
USB3DDOCKFT
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

Dockningsstation för bärbara datorer | Filöverföring | DisplayPort och HDMI | För Mac & Windows® | 5 USB-portar

293,99 € exkl. moms
367,49 € inkl. moms

Tillbehör