StarTech.com

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | USB-snabbladdningsport | 4 USB-portar | TAA-klassad

Produkt ID: USB3DOCKHDPC

  • Anslut dubbla skärmar (HDMI och 4K DP) till din Mac och Windows-laptop
  • Uppnå högre upplösningar med upp till 3840 x 2160 p på en enskild skärm
  • Maximera din skärmkapacitet med dubbla skärmar med upplösningar på 2048 x 1152 p
Visa mer
  • Anslut fler enheter med 4 USB 3.0-portar
  • Ladda dina mobila enheter med den inbyggda USB-snabbladdningsporten
240,99 € EUR exkl. moms
301,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna dockningsstation med DisplayPort och HDMI är universellt kompatibel med alla bärbara datorer med Mac och Windows® USB 3.0. 60 cm USB 3.0-kabelmedföljer för snabbare konfigurering.

Ledande skärmteknik

4K Ultra HD-upplösningar 

Den här 4K USB-dockningsstationen stöder DisplayPort plus HDMI dubbelvideo eller en enda DP-skärm med 4K Ultra HD-upplösning (3840 x 2160 p)

Maximala upplösningar*

Konfiguration av videoutgång Maximal DisplayPort-upplösning Maximal HDMI-upplösning

DisplayPort
(En skärm)

3840x2160p (4K) Ingen uppgift
HDMI
(En skärm)
Ingen uppgift 2560x1440p
DisplayPort och HDMI
(Två skärmar)
2048x1152p 2048x1152p

*Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.

Integrerad USB 3.0-hubb 

Den inbyggda USB-hubben har fyra USB 3.0-portar för att ansluta extra kringutrustning såsom externa hårddiskar eller en trådansluten mus som om de var direkt anslutna till din bärbara dator. 

USB-snabbladdning 

USB 3.0-dockningsstationens permanent påslagna USB-snabbladdningsport laddar dina enheter utan anslutning till en bärbar dator och stödjer USB Battery Charging Specification 1.2, vilket gör det enkelt att ladda surfplattor och andra mobila enheter.

 

Enhetsladdning

Direkt Ethernet-anslutbarhet 

Den inbyggda RJ45-Ethernet-porten stödjer hastigheter på 10/100/1000 Mbps, vilket ger dig omedelbar anslutbarhet till ett tillförlitligt trådbundet nätverk. 

Lätt att använda 

Den här dockningsstationen med DisplayPort och HDMI är universellt kompatibel. Den fungerar med i princip samtliga märken bärbara datorer med Mac och Windows® USB 3.0 och kommer med en USB 3.0-kabel på 60cm för en snabbare konfigurering. 

Dockningsstationerna för bärbara datorer på StarTech.com ger kostnadsbesparingar och snabbare distribuering med endast en enda kabel. Den här USB 3.0-dockningsstationen omfattas av en 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk support.

Användning

Ge din bärbara dator fler skärmmöjligheter och anslut en enda 4K-skärm, -projektor eller -HDTV med högra upplösningar och överlägsen kvalitet

Idealisk för proffs som behöver mycket noggrann uppmärksamhet på detaljer, som till exempel grafik- och webbdesigners, animatörer och ingenjörer (CAD)

Använd tillsammans med en 4K-kapabel pekskärm för mjuk och exakt berörningsigenkänning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB 3.0 - Hubportarna stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @ 30 Hz/2560 x 1660/2560 x 1440 (DisplayPort - enskild skärm)

2560 x 1440 (HDMI - enskild skärm)

2048 x 1152 och 2048 x 1152 (DisplayPort och HDMI - två skärmar)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - Plats för säkerhetslås Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DisplayPort-skärmen måste ha stöd för 4K-upplösningar
Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk (grön)
1 - Aktivitet (gul)
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp 4-pin DIN
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 32.5
Utspänning 5 DC
Utström 6.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.6 m [2 ft]
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 76 mm [3 in]
Produkthöjd 24 mm [0.9 in]
Produktlängd 227 mm [8.9 in]
Produktvikt 277 g [9.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer
1 - 60 cm USB 3.0-kabel
1 - Universell strömadapter
4 - Strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ
USB3SDOCKDD
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | DVI till VGA och HDMI®-adaptrar | 2 laddningsportar

217,99 € exkl. moms
272,49 € inkl. moms
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
USB3DDOCKFT
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

Dockningsstation för bärbara datorer | Filöverföring | DisplayPort och HDMI | För Mac & Windows® | 5 USB-portar

293,99 € exkl. moms
367,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0
USB31GEHD
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och HDMI-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Skapa en mobil arbetsstation med USB 3.0-porten på din Ultrabook™ eller bärbara dator via denna bärbara USB 3.0 mini dockningsstation

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en kraftfull 4K Ultra HD-arbetsstation eller arbetsstation med flera användare genom en enda Thunderbolt-kabel

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0
USB31GEVG
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och VGA-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom USB 3.0

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

Tillbehör