StarTech.com

4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0

Skapa en permanent eller hoteling (hot desk) 4K-arbetsstation där färre tilläggs- och enhetsportar behövs och på en plats där skrivbordsutrymme är begränsat

Produkt ID: USB3VDOCK4DP

  • Lägg till viktiga portar till din bärbara dator och skapa en permanent 4K-arbetsstation med enkel video eller en kortvarig arbetsstation (hotell eller hot desk)
  • Skapa en 4K Ultra HD-arbetsstation (3840x2160p) i ditt kontor eller där du har ont om plats, med ett kompakt och litet hölje som ger enklare anslutningar till enhetsportar
  • Ett kostnadseffektivt sätt att lägga till portar till din bärbara dator, som till exempel 4K DisplayPort, USB-snabbladdning, USB 3.0, Gigabit Ethernet och ett headset-uttag
Visa mer
  • USB-snabbladdningsportar som alltid är på stöder laddning av enheter utan anslutning till en bärbar dator samt USB Battery Charging Specification 1.2
  • Tre USB 3.0-portar - två standardportar och en för snabbladdning och synkning
  • Universell kompatibilitet, fungerar med i stort sett alla USB 3.0-utrustade bärbara datorer
  • Lättillgänglig 3,5 mm 4-polig TRRS-headsetport (audio plus mikrofon)
  • Gigabit Ethernet RJ45-port med stöd för Wake-on-LAN (WOL)
  • Snabb, problemfri installation
  • Tålig och hållbar design ger tillförlitlig prestanda
  • Kommer med en USB 3.0 värdkabel
  • Stöder Windows, Mac och Chrome OS
186,99 € EUR exkl. moms
233,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5700
VIA/VLI - VL812
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Skärmstöd 1
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @ 30Hz (DisplayPort - Single Display)
Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - Plats för säkerhetslås Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 till 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. En 4K-kompatibel skärm med DisplayPort krävs för att få upplösningar på 4Kx2K
Vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-kabel för värdanslutning kan prestandan begränsas (USB 3.0 värdkablar ingår)
USB 3.0 är även känd som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps
Utökade bildskärmar stöds för närvarande endast med DisplayLink-baserade produkter på macOS 10.11 till 10.13.3. Detta kan komma att ändras i framtida versioner.
System- och kabelkrav USB-aktiverad dator med en ledig USB 3.0 port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk (grön)
1 - Aktivitet (gul)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 20
Utspänning 5 DC
Utström 4 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 79 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2.6 cm [1 in]
Produktlängd 13.9 cm [5.5 in]
Produktvikt 142 g [5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 556 g [19.6 oz]
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation för bärbar dator
1 - 1100mm USB 3.0 värdkabel
1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/ANZ)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 till 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS v55+

Certifikat

Relaterade produkter

DVI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0
USB3VDOCKD
DVI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0

Skapa en permanent eller hoteling (hot desk) arbetsstation där färre tilläggs- och enhetsportar behövs och på en plats där skrivbordsutrymme är begränsat

132,99 € exkl. moms
166,24 € inkl. moms
HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - stöd för enkel 4K - USB 3.0
USB3SMDOCK4K
HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - stöd för enkel 4K - USB 3.0

Bygg ut din bärbara dator till en arbetsstation i full storlek för flera tillägg, med hjälp av denna kompakta dockningsstation som tar upp minimalt med skrivbordsutrymme

239,99 € exkl. moms
299,99 € inkl. moms
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
USB3DDOCKFT
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

Dockningsstation för bärbara datorer | Filöverföring | DisplayPort och HDMI | För Mac & Windows® | 5 USB-portar

293,99 € exkl. moms
367,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | USB-snabbladdningsport | 4 USB-portar | TAA-klassad

240,99 € exkl. moms
301,24 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ
USB3SDOCKDD
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | DVI till VGA och HDMI®-adaptrar | 2 laddningsportar

217,99 € exkl. moms
272,49 € inkl. moms

Tillbehör