StarTech.com

Dubbelskärms-, USB 3.0-dockningsstation - 6x USB 3.0

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | HDMI och DVI | DVI till VGA-adapter

Produkt ID: DK30ADD

  • Ansluter din Mac och Windows-laptop till dubbla skärmar: HDMI + DVI, eller HDMI + VGA
  • Anslut flera USB-enheter med 6 USB 3.0 (Type-A)-portar, inklusive 2 snabbladdningsportar
  • Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
Visa mer
  • DVI till VGA-adapter medföljer för anslutning av en äldre VGA-skärm eller projektor
  • PLENTY OF USB PORTS: This USB 3.0 port replicator has a 6-port downstream USB-A hub (5Gbps SuperSpeed) including two always-on BC 1.2 (1.5A) fast-charge ports that charge without a connected computer
197,99 € EUR exkl. moms
247,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Nej
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3900
VIA/VLI - VL813
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning Dubbla skärmar - HDMI + DVI - 2048 x 1152 @ 60 Hz
Dubbla skärmar - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 @ 60 Hz
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
2 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
DVI till VGA-adapter medföljer.
System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-A-port.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 40W
Utspänning 20V DC
Utström 2 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10 % - 90 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart & silver
Kabellängd 1000 mm [39.4 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 86.2 mm [3.4 in]
Produkthöjd 3.1 cm [1.2 in]
Produktlängd 21.6 cm [8.5 in]
Produktvikt 291 g [10.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 815 g [28.8 oz]
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 30.7 cm [12.1 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - USB 3.0-kabel
1 - DVI till VGA-adapter
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15

Certifikat

Tillbehör