StarTech.com

USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | HDMI/DP | HDMI-kabel | Installation utan drivrutiner

Produkt ID: MST30C2DPPD

  • Anslut enkelt två skärmar (DisplayPort och HDMI) direkt utan att du behöver installera drivrutiner för skärmarna
  • Anslut dina USB-enheter med 4 x USB 3.0-portar - 1x USB-C och 3x USB-A (inklusive 1x snabbladdningsport)
  • Strömsätt och ladda din bärbara dator med Power Delivery 2.0 (upp till 60 W)
Visa mer
  • Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
  • Inkluderar 1 m USB-C- och HDMI-kabel
215,99 € EUR exkl. moms
269,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID Cypress - CYPD1122-40
MegaChips - STDP4320
MegaChips - MCDP2850
Cypress - CYUSB3328-88LTXC
Cypress - CYUSB3610-68LTXC
Texas Instruments - PCM2912APJT
Industristandarder USB Power Delivery Specification Rev. 2.0
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
DisplayPort 1.2 med MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning En bildskärm - DisplayPort - 3840 x 2160 vid 30 Hz
En bildskärm - HDMI - 4096 x 2160 vid 24 Hz/3840 x 2160 vid 30 Hz
Dubbla bildskärmar - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 1920 x 1200 vid 60 Hz
Även lägre upplösningar stöds.
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
1 - RJ-45 Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Ensure your laptop’s drivers, firmware, and operating system are up to date prior to using the docking station.
For a dual-monitor configuration, the Windows laptop must support MST.
A 4K-capable HDMI display is required to achieve 4K resolution
Video output capabilities are dependent on the video card and hardware specification of your connected laptop.
Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your laptop USB-C port supports DP Alt Mode, as well as USB Power Delivery.
USB 3.0 is also known as USB 3.1 Gen 1; this connectivity standard offers speeds up to 5Gbps
Not all Thunderbolt 3 USB-C ports support the full functionality of the Thunderbolt 3 standard. Ensure that your laptop Thunderbolt 3 port supports USB Power Delivery.
Denna dockningsstation ger upp till 60 W strömförsörjning för ladda din bärbara dator. Vissa bärbara datorer kan ha specifika laddningskrav som till exempel hela 60 W för laddningsändamål. Om din bärbara dator inte laddar kopplar du bara bort all kringutrustning som är ansluten till dockans USB-C-port (på baksidan av dockningsstationen) och USB 3.0-laddningsporten (Type A) (på dockans framsida) under laddningen. Detta säkerställer att hela strömförsörjningen på 60 W är tillgänglig för laddning av din bärbara dator.
System- och kabelkrav En bärbar Windows-dator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström (Grön)
1 - RJ45-länk (grön/gul)
1 - RJ45-aktivitet (gul)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Delivery 60W
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 90
Utspänning 20V DC
Utström 4.5 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 5%~95% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 90 mm [3.5 in]
Produkthöjd 2.8 cm [1.1 in]
Produktlängd 21 cm [8.3 in]
Produktvikt 261 g [9.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.9 lb]
Package Height 11.5 cm [4.5 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-dockningsstation för bärbara datorer
1 - USB-C-värdkabel 1m
1 - hdmi-kabel
1 - Universell strömadapter
3 - strömkablar (NA/JP, UK, EU)
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
USB3DDOCKFT
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

Dockningsstation för bärbara datorer | Filöverföring | DisplayPort och HDMI | För Mac & Windows® | 5 USB-portar

293,99 € exkl. moms
367,49 € inkl. moms
HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - stöd för enkel 4K - USB 3.0
USB3SMDOCK4K
HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - stöd för enkel 4K - USB 3.0

Bygg ut din bärbara dator till en arbetsstation i full storlek för flera tillägg, med hjälp av denna kompakta dockningsstation som tar upp minimalt med skrivbordsutrymme

239,99 € exkl. moms
299,99 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | USB-snabbladdningsport | 4 USB-portar | TAA-klassad

240,99 € exkl. moms
301,24 € inkl. moms
4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0
USB3VDOCK4DP
4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0

Skapa en permanent eller hoteling (hot desk) 4K-arbetsstation där färre tilläggs- och enhetsportar behövs och på en plats där skrivbordsutrymme är begränsat

186,99 € exkl. moms
233,74 € inkl. moms
Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4K2DP
Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en arbetsstation med dubbla skärmar eller anslut en ena 4K Ultra HD-skärm

427,99 € exkl. moms
534,99 € inkl. moms

Tillbehör