StarTech.com

USB-C-dockningsstation för dubbla HDMI-skärmar med 60 W strömförsörjning

USB 3.1 Gen 1 Type-C dockningsstation | Mac och Windows® | 3x USB-A | 1x USB-C | GbE | Monterbar

Produkt ID: DK30CHHPDEU

  • Skapa en dockningsstation för dubbla skärmar med stöd för dubbla HDMI-skärmar 1080p (60 Hz).
  • Strömsätt och ladda batteriet till din bärbara dator samtidigt som du arbetar med upp till 60 W strömförsörjning.
  • Anslut mer kringutrustning med 1x USB-C- och 3x USB-A-portar och ladda mobila enheter med 1x USB-C och 1x USB-A snabbladdningsportar, bekvämt placerade på framsidan
Visa mer
  • Kompakt design som frigör skrivbordsyta och stödjer en rad olika skrivbordskonfigurationer med en utökad 1 meter lång USB-C-värdkabel och monteringshål som kan användas med monteringsfästen som finns som tillval
  • Öka säkerheten med hjälp av den inbyggda k-platsen för kabellås från StarTech.com
279,99 € EUR exkl. moms
349,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Nej
Audio Ja
Busstyp USB 3.1 Gen 1
Chipset-ID DisplayLink DL3900
Realtek RTS5423
Realtek RTS5411E
Gränssnitt USB 3.1 Gen 1
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Portar 4
Skärmstöd 2
USB-C-enhetsport(ar) USB Power Delivery
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Audio-specifikationer 3,5 mm stereoaudioutgång med dubbla kanaler 3,5 mm mikrofoningång med en kanal
Fibertyp Koppar
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (Ethernet)
Maximal digital upplösning Dubbla HDMI-skärmar: 1080p (1920x1080, 1920x1200 @ 60Hz)
Stöd för full-duplex Nej
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - HDMI 1.4 Hona Output
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm Mini-Jack (4 Position) Female Hona
1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11, 10.12, 10.14, 10.15
Chrome OS™ v55+
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Delivery 60W
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 20V DC
Utström 4.5A
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50°C
Förvaringstemperatur -20 to 70°C
Luftfuktighet 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C
Utseende
Produktbredd 80.000
Produkthöjd 25.000
Produktlängd 15.5 cm [6.1 in]
Produktvikt 300.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1028.000
Package Height 82.000
Package Length 142.000
Package Width 231.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation
1 - USB-C-värdkabel (1 m)
1 - Universell strömadapter (EU)
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11, 10.12, 10.14, 10.15
Chrome OS™ v55+

Certifikat