StarTech.com

USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | 4K | GbE | TAA-kompatibel

Produkt ID: DKT30CHD

  • Tillför till 4K HDMI, USB-A, USB-C och Gigabit Ethernet till din Thunderbolt 3-kompatibla bärbara Windows-dator eller MacBook
  • Anslut enkelt till en extern 4K Ultra HD-skärm (4096 x 2160p @ 24 Hz eller 3860x2160p @ 30 Hz)
  • Anslut-enheter till USB-A-porten (bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.x) och USB-C-porten
Visa mer
  • Pålitliga och snabba nätverksanslutningar med en Gigabit Ethernet-port (RJ45), vilket är idealiskt för områden med begränsad Wi-Fi
  • Bussdriven, stöd för USB 3.0 (upp till 5 Gbps)
104,99 € EUR exkl. moms
131,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Parade - PS176
Skärmstöd 1
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 till 10.15
Chrome OS™
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge.
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
USB Type-C-kontakten (hona) är endast för data.
System- och kabelkrav Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~90% RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 340 mm [13.4 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 62 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 65 mm [2.6 in]
Produktvikt 52 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - usb-c-multiportadapter
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 till 10.15
Chrome OS™

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
DKT30CDVPD
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | USB-A och GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD
CDP2VGAUACP
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD

Portabel dockningsstation | För Windows® och Mac | Thunderbolt™ 3-kompatibel

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver
DKT30CHVW
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver

Gör om en bärbar dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med 4K-video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C™ (5 Gbps)

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Silver och vit
DKT30CHPDW
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Silver och vit

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel | TAA

113,99 € exkl. moms
142,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart
CDP2HDUACP
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C Multiport Adapter - SD-kortläsare - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
USB-C Multiport Adapter - SD-kortläsare - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Lägg till mer anslutningsmöjligheter till din MacBook eller annan USB-C-bärbar dator, med 4K-video, Gigabit Ethernet, två USB 3.0-portar och en SD-kortplats, plus ström och laddning när du jobbar

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar
MST30C2DPPD
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | HDMI/DP | HDMI-kabel | Installation utan drivrutiner

215,99 € exkl. moms
269,99 € inkl. moms
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart
CDPVGDVHDBP
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart

USB Type-C ™ till VGA DVI eller HDMI-reseadapter | 3 års garanti

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver
CDPVGDVHDMDP
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms

Tillbehör