StarTech.com

USB-C-multiportadapter för dubbla bildskärmar - 2 x 4K HDMI - 100W PD 3.0

Portabel dockningsstation | 2 x USB-A Windows® | GbE | DP alt-lägesbrytare

Produkt ID: DK30C2HAGPD

  • Skapa en riktigt bra Windows®-baserad arbetsstation med konfigurerbara dubbla 1080p eller 4K 30 Hz HDMI-skärmar
  • Stöder Gigabit Ethernet-nätverksåtkomst och 2 USB-A-portar för alla dina nödvändiga anslutningar
  • 100 W PD 3.0 genomgång med upp till 85 W för laddning av bärbar dator
Visa mer
  • Inkluderar en förlängd friliggande värdkabel på 1 m för enkel användning oavsett hur skrivbordet ser ut
  • Multi-stream Transport Technology (MST) stöder drivrutinsfria skärmar
220,99 € EUR exkl. moms
276,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
Chipset-ID VIA/VLI - VL102
VIA/VLI - VL170
VIA/VLI - VL817
MegaChips - STDP4320
MegaChips - MCDP2900
RealTek - RTL8153
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning Dubbla HDMI-skärmar: Upp till 4096 x 2160p @24Hz eller 3840 x 2160p @ 30Hz

En HDMI-skärm: Upp till 4096 x 2160p @ 60Hz eller 3840 x 2160p @ 60Hz

En UltraWide HDMI-skärm - Upp till 3440 x 1440p @ 60 Hz

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona
2 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För dubbla skärmar måste den bärbara värddatorn ha stöd för MST.
Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 eller 3.0 och DP alt-läge.
Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0 eller 3.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.
Multiportadaptern ger obegränsat Chrome-stöd (inget MST-stöd. Endast Ethernet när busström används).
Multiportadaptern ger obegränsat Chrome-stöd (inget MST-stöd).
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
Möjligheter att sända video beror på videokortet och hårdvaruspecifikation på din anslutna bärbara dator.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
Din bärbara dator kan ha specifika krav för laddning. USB-C-multiportadaptern stödjer USB Power Delivery 3.0 upp till 100 W. När du använder din bärbara dators USB-C-strömadapter ger multiportadaptern ström åt både adaptern (med ansluten kringutrustning) och din bärbara dator - med upp till 85 W laddning tillgänglig för bärbara datorer. Mer information om laddningskraven för din bärbara dator finns att hämta hos dess tillverkare.
Tack vare USB Power Delivery 3.0 stöder multiportadaptern Fast Role Swap, vilket förhindrar USB-dataavbrott när strömkällor byts (USB-C-strömadapter till busström).
In USB 3.0 mode, the maximum Ethernet speed is 1000 Mbps. In USB 2.0 mode, the maximum Ethernet speed is 100 Mbps.
System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 eller 3.0 och DP alt-läge)
Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Ström
Laptop Charging via Power Delivery 85W
Power Delivery 100W
Power Source Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Strömförbrukning 15W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.9 cm [0.7 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 281 g [9.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 133 g [4.7 oz]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - multiportadapter
1 - usb-c-kablar
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
DKT30CDVPD
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | USB-A och GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD
CDP2VGAUACP
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD

Portabel dockningsstation | För Windows® och Mac | Thunderbolt™ 3-kompatibel

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver
DKT30CHVW
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver

Gör om en bärbar dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med 4K-video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C™ (5 Gbps)

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart
CDP2HDUACP
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C
DKT30CHD
USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | 4K | GbE | TAA-kompatibel

104,99 € exkl. moms
131,24 € inkl. moms
USB-C Multiport Adapter - SD-kortläsare - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
USB-C Multiport Adapter - SD-kortläsare - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Lägg till mer anslutningsmöjligheter till din MacBook eller annan USB-C-bärbar dator, med 4K-video, Gigabit Ethernet, två USB 3.0-portar och en SD-kortplats, plus ström och laddning när du jobbar

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar
MST30C2DPPD
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | HDMI/DP | HDMI-kabel | Installation utan drivrutiner

215,99 € exkl. moms
269,99 € inkl. moms
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart
CDPVGDVHDBP
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart

USB Type-C ™ till VGA DVI eller HDMI-reseadapter | 3 års garanti

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver
CDPVGDVHDMDP
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms

Tillbehör