StarTech.com

USB-C till VGA-multifunktionsadapter med Power Delivery och USB-A-port

Anslut din bärbara USB Type-C-dator till en VGA-skärm och en USB Type-A-enhet plus ström och ladda din bärbara dator

Produkt ID: CDP2VGAUACP

  • Universell adapter som lägger till en VGA-port (2048x1280p - 60 Hz) och en USB-A-port till din bärbara dator genom USB-C
  • Kan användas med din bärbara dators strömadapter för att strömförse och ladda din dator, med stöd för USB Power Delivery
  • Robust hölje för hållbarhet, lätt och kompakt för bärbarhet och enkelhet
Visa mer
  • Inbyggd USB Type-C-kabel med en vändbar kontakt för problemfria inkopplingar
  • Universell, fungerar med i stort sett vilken USB-C-utrustad bärbar dator, MacBook eller ChromeBook som helst
  • USB 3.0-port (USB Type-A) är bakåtkompatibel och ger ström även när adaptern är frånkopplad från värden (en strömadapter måste vara ansluten till multifunktionsadaptern)
  • Stöder USB-C DP alt-läge och är kompatibel med Thunderbolt 3-port
61,99 € EUR exkl. moms
77,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna universella multifunktionsadapter får du flera anslutningar till din bärbara dator eller MacBook genom USB-C™. Du kan ansluta din bärbara dator till en VGA-skärm samtidigt som du ansluter en traditionell USB 3.0-enhet. Och när den används med din bärbara dators strömadapter ger multiportadaptern ström för att ladda din bärbara dators batteri.

Robust, resevänlig design

Denna kompakta USB-C-adapter är ett viktigt tillbehör för i stort sett alla USB-C-utrustade bärbara datorer, MacBook-datorer eller ChromeBook™-datorer. Den är extremt bärbar med en lätt och liten design somenkelt får plats i datorväskan.

Den robusta multifunktionsadaptern uppfyller de tuffa kraven från resenärer. Nu kan du vara säker på att din adapter är redo när du är det.

Ger din skärm fler förmågor

Om du har en VGA-skärm eller -projektor kan du ansluta den till denna komboadapter för att skapa en arbetsstation med dubbla skärmar, bestående av din bärbara dators skärm och en extra skärm eller projektor. Med en extra skärm får du mer gjort samtidigt genom att multitaska mer effektivt.

Oavsett om du ger en presentation i ett styrelserum eller om du vill lägga till en skärm till din befintliga arbetsstation för din bärbara dator är denna adapter ett tillbehör du måste ha.

Laddar din bärbara dator

Eftersom denna mångsidiga adapter stöder USB Power Delivery, kan du strömförse och ladda din bärbara dator genom dess USB Type-C™-port. Koppla helt enkelt in adaptern i din bärbara dators USB-C-port och anslut sedan din bärbara dators strömadapter till multifunktionsadaptern.

Genom att använda en enda strömadapter för att strömförse din bärbara dator och adaptern, istället för att använda flera adaptrar kan du resa lättare och enklare. Dessutom får du mindre kabeltrassel på din arbetsplats.

Universalt stöd

Till skillnad från vissa specialadaptrar för bärbara datorer som är designade att bara fungera med specifika modeller av bärbara datorerfungerar denna universella adapter med flera märken. Allt du behöver är en USB-C-port på en bärbar dator som stöder DP alt-läge och USB Power Delivery och du kan komma igång snabbt. Med universellt stöd kan du använda adaptern med olika bärbara datorer, nu eller i framtiden. Dessutom är den kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Fungerar med äldre USB-enheter

Denna USB-C till VGA-multifunktionsadapter har en USB 3.0-port som är bakåtkompatibel med äldre USB-enheter. Den är perfekt för dataöverföringar, synkning eller laddning av din mobila enhet.

CDP2VGAUACP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

Användning

Ta med dig adaptern när du reser och anslut till nästan vilken VGA-skärm, -TV eller -projektor som helst

Idealisk för BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-situationer (Choose Your Own Device) på kontoret

Ett viktigt tillbehör för de senaste USB-C-utrustade datorerna och Windows®-baserade surfplattor samt Apple MacBook och Google ChromeBook™

Strömförse och ladda din USB Type-C-utrustade bärbara dator genom adaptern med hjälp av din bärbara dators strömadapter

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Nej
Busstyp USB-C
Chipset-ID VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL210
NXP - PTN3355
Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 1
Snabbladdningsport(ar) Nej
Prestanda
Maximal analog upplösning 2048 x 1280p @ 60Hz
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.
Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge).
Med multifunktionsadaptern följer inte en USB-C-strömadapter.
Valfritt: multifunktionsadaptern kan användas med en separat USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter).
Ström
Power Delivery 60W
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~90% RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 140 mm [5.5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 39 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 113 g [4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C- till VGA-multifunktionsadapter

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart
CDP2HDUACP
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C Multiport Adapter - SD-kortläsare - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
USB-C Multiport Adapter - SD-kortläsare - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Lägg till mer anslutningsmöjligheter till din MacBook eller annan USB-C-bärbar dator, med 4K-video, Gigabit Ethernet, två USB 3.0-portar och en SD-kortplats, plus ström och laddning när du jobbar

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver
DKT30CHVW
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver

Gör om en bärbar dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med 4K-video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C™ (5 Gbps)

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A

Lägg till HDMI-, Gigabit Ethernet-, USB-A- och USB-C-portar (5 Gbps) till din bärbara dator genom en enda USB Type-C™-kabel

104,99 € exkl. moms
131,24 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - strömförsörjning - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - strömförsörjning - DVI - GbE - USB 3.0

Ladda din bärbara dator genom USB-C och skapa en arbetsstation var du än är med DVI-video ut, Gigabit Ethernet och en USB-A-port

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver
DKT30CHVW
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver

Gör om en bärbar dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med 4K-video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C™ (5 Gbps)

111,99 € exkl. moms
139,99 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - silver & vit
DKT30CHPDW
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - silver & vit

Strömförse och ladda din bärbara dator genom USB Type-C (5 Gbps) och skapa en arbetsstation i stort sett var som helst och lägg till 4K-video, GbE och två USB 3.0-portar

113,99 € exkl. moms
142,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C-docka med dubbla skärmar och MST - 4x USB 3.0-portar
MST30C2DPPD
USB-C-docka med dubbla skärmar och MST - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | För Windows | 60W PD | Enskild 4K | HDMI-kabel

280,99 € exkl. moms
351,24 € inkl. moms

Tillbehör