StarTech.com

Dual Monitor USB-C-docka - 60W Power Delivery - 4K

Skapa en arbetsstation med dubbla skärmar eller en enda 4K-station med 4x USB-portar och GbE, samtidigt som du strömför och laddar din bärbara dator medan du arbetar.

Produkt ID: DKWG30DPHPDU

  • Strömförse och ladda din bärbara dator med stöd för USB Power Delivery (upp till 60 W) vid anslutning genom USB-C
  • Stöder dubbla skärmar med upplösning på 1920x1200p @ 60 Hz upplösning på varje skärm (DisplayPort och HDMI) eller en enda 4K-skärm 3840 x 2160p @ 30Hz
  • Anslut din kringutrustning med 4 USB-A-portar (2x USB 3.0, 2x USB 2.0) inklusive en port för snabbladdning och synkning på frontpanelen (stöder USB Battery Charging Specification 1.2)
Visa mer
  • Förvandla din USB-C-utrustade bärbara Windows 10-dator till en arbetsstation i full storlek
  • Kompakt design, (8" x 4,8") står antingen upprätt (i fast stativ) eller horisontellt
  • Gigabit Ethernet RJ45-port (med stöd för PXE-start) och Wake-on-LAN (WOL), 3,5 mm headset-port
  • Kompatibel med Thunderbolt™ 3-port (dockningsstationen ansluter till en Thunderbolt 3-port vid 5 Gbps och har stöd för USB Power Delivery)
  • Stöd för WiGig trådlös dockning
276,99 € EUR exkl. moms
346,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna USB-C-docka förvandlar du din bärbara Windows 10-dator till en fullstor arbetsstation med två externa bildskärmar (DisplayPort och HDMI®) eller en enda 4K-bildskärm. 

Strömför din docka och bärbara dator med en och samma adapter

Med 60W Power Delivery strömför och laddar dockningsstationen din bärbara dator och alla enheter som är anslutna till datorn och dockan. En enda adapter för att strömföra din docka och bärbara dator.

Video på två skärmar

Koppla upp två skärmar genom att ansluta:

  • 1x HDMI-skärm och 1x DisplayPort-skärm vid 1920 x 1200p @ 60Hz

Med USB-C-dockan kan du även ansluta en enda 4K högupplösnings skärm med:

  • 1x HDMI-skärm eller 1x DisplayPort-skärm vid 3840 x 2160p @ 30Hz

Gott om kontakter

USB-C-dockan har fyra USB 3.0-portar (2x USB 3.0 och 2x USB 2.0-portar inklusive en främre snabbladdnings- och synkningsport) plus Gigabit Ethernet (stöd för PXE-start) och uttag för headset.

Mångsidig installation

Tack vare den kompakta storleken passar den in nästan var som helst. Förvara den på det stadiga stödet som medföljer eller placera liggande.

Trådlös dockning när detta stöds.

Dockan stöder även WiGig® om din bärbara gör det. Med trådlös dockning kan du docka och docka ifrån din bärbara utan tidsödande kabeltrassel. Obs: USB Power Delivery stöds endast via anslutning med USB-C, inte via WiGig. För WiGig måste dockan placeras stående.

DKWG30DPHPDU täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Strömförse och ladda din USB-C-utrustade bärbara dator med dockningsstationens strömadapter (endast genom USB-C)

Använd på kontor och företagsmiljöer eller skapa en hot desk-arbetsstation

Ett viktigt tillbehör för de senaste USB-C-utrustade bärbara datorerna, som till exempel HP® Spectre x360, Dell XPS™ 15, 13 eller 12, bärbara Dell Latitude™-datorer och 2-i-1-datorer

Stöder även bärbara datorer med WiGig trådlös dockning, perfekt för alla som reser till och från kontoret

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB-C
WiGig
Chipset-ID Intel - W13100
Synaptics - VMM3330
VIA/VLI - VL812
C-Media - CM6533
Realtek - RTL8153
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ad
USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning USB-C host:
1920 x 1200p @ 60Hz (DisplayPort and HDMI - Dual Monitors)
3840 x 2160p @ 30Hz (DisplayPort - Single Monitor)
3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI - Single Monitor) WiGig host:

1920 x 1200p @ 60Hz (DisplayPort and HDMI - Dual Monitors)
2560 x 1600p @ 60Hz (DisplayPort - Single Monitor)
2560 x 1440p @ 60Hz (HDMI - Single Monitor)
PXE Ja
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Dockningsstationen kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port även o den inte stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge. Men utan stöd för dessa två protokoll kommer dockningsstationen inte att strömförse din bärbara dator eller ha stöd för video.
Dockningsstationens DisplayPort-port stöder endast aktiva DisplayPort-videoadaptrar.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps.
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
Möjligheter att sända video beror på videokortet och hårdvaruspecifikationerna på den anslutna bärbara datorn. Vissa videokort har begränsat videostöd och vissa skärmar begränsar även tillgänglig upplösning.
Vid anslutning till din bärbara dator genom WiGig stöder dockningsstationen endast audio i 2 kanaler (audio i 5 eller 7 kanaler stöds ej).
HDCP-innehåll stöds ej vid anslutning i WiGig-läge.
USB Power Delivery is only supported when connected through USB-C, and is not supported when connected through WiGig.
For WiGig mode, the dock must be positioned vertically.
System- och kabelkrav En USB-C-utrustad värddator (värdens USB-C-port måste stödja USB Power Delivery 2.0 för att strömföra och ladda din bärbara dator, samt DP alt-läget för att möjliggöra videoutgång) eller en bärbar värddator med WiGig (IEEE 802.11ad).
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Status
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 2 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 100
Utspänning 20V DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 52 mm [2 in]
Produkthöjd 203 mm [8 in]
Produktlängd 121 mm [4.8 in]
Produktvikt 655 g [23.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2 kg [4.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation för bärbara datorer
1 - Stativ
1 - 1016 mm USB-C-kabel
1 - Universell strömadapter
2 - strömkablar (EU, UK)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar
MST30C2DPPD
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | HDMI/DP | HDMI-kabel | Installation utan drivrutiner

215,99 € exkl. moms
269,99 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart
CDP2HDUACP
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD
CDP2VGAUACP
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD

Portabel dockningsstation | För Windows® och Mac | Thunderbolt™ 3-kompatibel

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms

Tillbehör