StarTech.com

2b 1a 1394 mini PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar

Lägg till 2 FireWire 800-portar och 1 FireWire 400-port genom en Mini PCI express-kortplats

Produkt ID: MPEX1394B3

  • 2 externa 9-pin FireWire 800-portar med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 800 Mbps
  • 1 extern 6-pin FireWire 400-port med stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
  • Kompatibelt med PCI express Mini Card-specifikation 1.2
Visa mer
  • Valfritt externt elanslutningsstöd för FireWire-enheter som kräver mycket ström
  • Uppfyller IEEE 1394b och är bakåtkompatibel med IEEE 1394a - 2000 så väl som 1394-1995 standarder
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
115,99 € EUR exkl. moms
144,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp Mini PCI Express
Chipset-ID Texas Instruments - XIO2213B
Gränssnitt FireWire 800 (1394b)
Industristandarder IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Korttyp Lågprofil
Portar 3
Prestanda
Typ och hastighet FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a) Hona
2 - FireWire 800 (9-stifts, IEEE 1394b) Hona
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Kontakttyp(er) 1 - Mini PCI Express x1 (52-stifts) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 3.5.x till 4.4.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kontrollera att chassit har en ledig utbyggnadskortplats
System- och kabelkrav Tillgänglig Mini PCI express-utbyggnadskortplats (full längd)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Utseende
Produktbredd 30 mm [1.2 in]
Produkthöjd 0.4 cm [0.2 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 91 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 198 g [7 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini PCI Express FireWire-kort
1 - Intern datakabel
1 - Kabeladapter med 4-pin LP4 Molex-kontakt
1 - Fäste i helprofil
1 - CD med videoredigeringsprogram
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 3.5.x till 4.4.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

ExpressCard 1394b FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
EC1394B2
ExpressCard 1394b FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Lägg till 2 FireWire 800-portar till en bärbar dator via en ExpressCard-kortplats

91,99 € exkl. moms
114,99 € inkl. moms
ExpressCard 1394a FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
EC13942A2
ExpressCard 1394a FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Lägg till 2 FireWire 400-portar till vilken ExpressCard kompatibel bärbar dator, på ett ögonblick

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
ExpressCard 1394a FireWire-kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
EC13942
ExpressCard 1394a FireWire-kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Lägg till 2 FireWire 400-portar till en bärbar dator med ExpressCard

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
2b 1a 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar
PEX1394B3
2b 1a 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar

Lägg till 2 ursprungliga FireWire 800-portar till datorn genom PCI Express-utbyggnadskortplats

92,99 € exkl. moms
116,24 € inkl. moms
2b 1a lågprofils 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar
PEX1394B3LP
2b 1a lågprofils 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar

Lägg till 2 ursprungliga FireWire 800-portar till din dator med lågprofil/liten formfaktor via en PCI express-utbyggnadskortplats

92,99 € exkl. moms
116,24 € inkl. moms
2b 1a PCI 1394b FireWire-kortadapter, 3 portar, med DV redigeringssats
PCI1394B_3
2b 1a PCI 1394b FireWire-kortadapter, 3 portar, med DV redigeringssats

Lägg till två FireWire-800 och en FireWire-400 till din stationära dator via en PCI-kortplats

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
PCI 1394a FireWire-kortadapter med 4 portar – 3 externa 1 intern
PCI1394MP
PCI 1394a FireWire-kortadapter med 4 portar – 3 externa 1 intern

Lägg till 4 FireWire-portar till en stationär dator via en PCI-kortplats

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör