StarTech.com

2b 1a lågprofils 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar

Lägg till 2 ursprungliga FireWire 800-portar till din dator med lågprofil/liten formfaktor via en PCI express-utbyggnadskortplats

Produkt ID: PEX1394B3LP

  • Två 9-stifts FireWire 800-portar, båda med överföringshastigheter på 800 Mbps
  • En 6-stifts FireWire 400-port, med överföringshastigheter på 400 Mbps
  • Inkluderar installeringsfästen för hel-/standardprofil
Visa mer
  • Tillverkad med ursprungligt PCI Express chipset, utan bryggchip
  • Internt elanslutningsdon för FireWire-enheter som kräver mycket ström
  • Kompatibelt med IEEE 1394b och bakåtkompatibelt med IEEE 1394a - 2000 samt standarderna 1394-1995
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
92,99 € EUR exkl. moms
116,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Texas Instruments - XIO2213B
Gränssnitt FireWire 800 (1394b)
Industristandarder IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)
Portar 3
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 800 Mbps
Typ och hastighet FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a) Hona
2 - FireWire 800 (9-stifts, IEEE 1394b) Hona
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 3.5.x till 4.4.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator med en ledig PCI Express x1-port eller högre
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 85 mm [3.3 in]
Produktvikt 43 g [1.5 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 200 g [7.1 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express FireWire-kort
1 - FireWire-kabel
1 - Fäste i helprofil
1 - Programskiva
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 3.5.x till 4.4.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

2b 1a 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar
PEX1394B3
2b 1a 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar

Lägg till 2 ursprungliga FireWire 800-portar till datorn genom PCI Express-utbyggnadskortplats

92,99 € exkl. moms
116,24 € inkl. moms
ExpressCard 1394b FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
EC1394B2
ExpressCard 1394b FireWire kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Lägg till 2 FireWire 800-portar till en bärbar dator via en ExpressCard-kortplats

91,99 € exkl. moms
114,99 € inkl. moms
2b 1a PCI 1394b FireWire-kortadapter, 3 portar, med DV redigeringssats
PCI1394B_3
2b 1a PCI 1394b FireWire-kortadapter, 3 portar, med DV redigeringssats

Lägg till två FireWire-800 och en FireWire-400 till din stationära dator via en PCI-kortplats

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
ExpressCard 1394a FireWire-kortadapter med 2 portar för bärbara datorer
EC13942
ExpressCard 1394a FireWire-kortadapter med 2 portar för bärbara datorer

Lägg till 2 FireWire 400-portar till en bärbar dator med ExpressCard

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
PCI 1394a FireWire-kortadapter med 4 portar – 3 externa 1 intern
PCI1394MP
PCI 1394a FireWire-kortadapter med 4 portar – 3 externa 1 intern

Lägg till 4 FireWire-portar till en stationär dator via en PCI-kortplats

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör