StarTech.com

2b 1a PCI 1394b FireWire-kortadapter, 3 portar, med DV redigeringssats

Lägg till två FireWire-800 och en FireWire-400 till din stationära dator via en PCI-kortplats

Produkt ID: PCI1394B_3

  • Två FireWire 800-portar med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 800 Mbps
  • En FireWire 400-port med stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
  • Uppfyller standarderna IEEE 1394-1995, 2000, 1394b och OHCI 1.1
Visa mer
  • Kompatibel med PCI-specifikationen revision 2.2
  • Kompatibel med 3,3V/5V, 32/64-bit PCI eller PCI-X kortplats
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
  • Inkluderar videoredigeringssats: Ulead Video Studio SE och FireWire-kabel
80,99 € EUR exkl. moms
101,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Texas Instruments - 3AA651W
Gränssnitt FireWire 400 (1394a)
Industristandarder PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
Korttyp Standardprofil
Portar 3
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 800 Mbps
Kontakt(er)
Externa portar 1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a) Hona
2 - FireWire 800 (9-stifts, IEEE 1394b) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 64-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Oanvänd PCI-kortplats
The PCI1394B_3 must be installed in a 64-bit PCI slot to achieve 800 Mbps data transfer rates. In a 32-bit PCI slot, the card defaults to 400 Mbps as the data transfer speed for all attached peripherals, including FireWire 800 devices
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 9.9 cm [3.9 in]
Produktlängd 16.7 cm [6.6 in]
Produktvikt 89 g [3.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Package Height 14.4 cm [5.7 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 40 mm [1.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI FireWire-kort
1 - FireWire-kabel
1 - Programskiva
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4

Certifikat

Tillbehör