StarTech.com

2b 1a 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar

Lägg till 2 ursprungliga FireWire 800-portar till datorn genom PCI Express-utbyggnadskortplats

Produkt ID: PEX1394B3

  • Två 9-stifts FireWire 800-portar, båda med överföringshastigheter på 800 Mbps
  • En 6-stifts FireWire 400-port, med överföringshastigheter på 400 Mbps
  • Tillverkad med ursprungligt PCI Express chipset, utan bryggchip
Visa mer
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
  • Intern strömkontakt för högspänningsenheter med FireWire
  • Kompatibelt med IEEE 1394b och bakåtkompatibelt med IEEE 1394a - 2000 samt standarderna 1394-1995
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
92,99 € EUR exkl. moms
116,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Texas Instruments - XIO2213B
Gränssnitt FireWire 800 (1394b)
FireWire 400 (1394a)
Industristandarder IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 3
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 800 Mbps
400 Mbps
Kontakt(er)
Externa portar 1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a) Hona
2 - FireWire 800 (9-stifts, IEEE 1394b) Hona
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 3.5.x till 4.4.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Mjukvaran som medföljer produkten stöder endast typiska enhetsinstallationer. Egna enhetsinstallationer kräver mjukvaruköp från tredje part
System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator med en ledig PCI Express x1-port eller högre
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 85 mm [3.3 in]
Produktvikt 48 g [1.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 212 g [7.5 oz]
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express FireWire-kort
1 - FireWire-kabel
1 - Lågprofilsfäste
1 - Programskiva
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 3.5.x till 4.4.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Tillbehör