StarTech.com

1x eSATA + 1x SATA 6 Gbps PCI Express SATA-kontrollerkortadapter

Lägg till en extern och en intern 6 Gbps SATA 3.0-port för åtkomst till höghastighetslagring

Produkt ID: PEXSAT31E1

  • Stödjer SATA Rev 3.0-överföringshastigheter på upp till 6,0 Gbps och är bakåtkompatibel med SATA I/II vid 1,5/3,0 Gbps
  • Med stöd för portmultiplicering samt FIS-baserad och kommandobaserad växling
  • Stödjer RAID 0- och 1-lägen
Visa mer
  • Uppfyller standarder för PCI Express 2.0
  • Använder befintliga SATA/eSATA-kablar
  • Stöder ursprunglig kommandokö (NCQ) och ATA/ATAPI-kommandon
  • Levereras med monteringsfästen för helprofil, lågprofil ingår
  • LED-kontakter för LED-indikatorer för HDD-aktivitet
42,99 € EUR exkl. moms
53,74 € EUR inkl. moms

Överblick

PEXSAT31E1 PCI Express SATA/eSATA 6 Gbps (SATA 3.0) kontrollerkort med två portar lägger till en intern SATA 3.0- (6 Gbps) och en extern eSATA 3.0-port (6 Gbps), via en enda PCIe-kortplats.

Ger enkel anslutningsbarhet mellan en värddator och interna och externa SATA 3.0-enheter. PCIe SATA/eSATA 3.0-adapter/kontrollerkortet är en kostnadseffektiv lösning för höghastighetslagring, som hög rpm-hårddiskar, sollid state-enheter (SSD) och externa lagringssystem som i sin tur gör det enklare att säkerhetskopiera och arkivera data.

Adapterkortet har fullt stöd för SATA 3.0-hårddiskar och överföringshastigheter på upp till 6 Gbps samt ett ursprungligt PCI Express-chipset som ger förbättrad kompatibilitet, pålitlighet och prestanda för externa SATA 600 MB/s-lagringsbehov.

Kontrollerkortet är bakåtkompatibelt med SATA 2.0-enheter, vilket gör det mångsidigt så att det kan användas med äldre lagringsenheter. Det stödjer RAID 0- och 1-lägen så väl som portmultiplicering med kommandobaserad och FIS-baserad växling för att ansluta flera olika externa hårddiskar till en värddator via en enda extern SATA-anslutning.

Passar för installering i kompakta datorer eller datorchassin med liten formfaktor, PEXSAT31E1 är en dubbelprofillösning som levereras med lågprofils-/halvhöjdsfästen för enkel montering.

Fördelarna med StarTech.com

  • Upp till dubbelt så snabbt som SATA II (3 Gbps)
  • De medföljande valfria lågprofilsfästena gör detta till en passande lösning för datorchassin med liten formfaktor

Användning

Lägg till en intern SATA 6 Gbps-port och en extern eSATA 6 Gbps-port för att kunna lägga till SATA-revision 3.0-hårddiskar (6 Gbps)

Optimerad för säkerhetskopiering på annan plats. Denna RAID-kontroller kan konfigureras i RAID 1 (Speglad) så att all information på den interna hårddisken kopieras automatiskt till en ansluten, extern eSATA-hårddisk

Interna och externa högprestanda SATA-lagringslösningar

Perfekt lösning för RAID-lagring med flera enheter

Multimediaströmning eller videoredigering

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Marvell - 88SE9128
Gränssnitt eSATA & SATA
SATA
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Prestanda
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
Port Multiplier Ja
RAID Ja
RAID-lägen som stöds JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Externa portar 1 - eSATA (7-stifts, data) Kontakt
Interna portar 1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.

Endast en port kan använda port-multipliceringsfunktionen åt gången.

Larmfunktionen stöds ej i MSU-program.
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 15~90% RH
Utseende
Färg Röd
Produktbredd 53 mm [2.1 in]
Produkthöjd 18 mm [0.7 in]
Produktlängd 67 mm [2.6 in]
Produktvikt 35 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 180 g [6.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express SATA kontrollerkort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port SATA 6 Gbps PCI Express eSATA Controller Card
PEXESAT32
2 Port SATA 6 Gbps PCI Express eSATA Controller Card

Add Two eSATA 3.0 (6Gbps) Ports for High Speed Access to Large External Storage Solutions

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
SATA 6 Gbps PCI Express SATA-kontrollerkort med 2 portar
PEXSAT32
SATA 6 Gbps PCI Express SATA-kontrollerkort med 2 portar

Lägg till två SATA 6 Gbps-portar för höghastighetsåtkomst till stora interna lagringslösningar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
1 Port eSATA + 1 Port SATA PCI SATA Controller Card w/ LP Bracket

Add an internal SATA port and an external SATA (eSATA) port to your desktop computer through a PCI expansion slot

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
2 Port CardBus eSATA Laptop Controller Adapter Card
CBESAT2
2 Port CardBus eSATA Laptop Controller Adapter Card

Adds 2 eSATA ports to a laptop through a CardBus slot

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
PCI Express eSATA II Controller Card
PEXESATA1
1 Port PCI Express eSATA II Controller Card

Add an eSATA port to a desktop computer through a PCI Express slot

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
2 Port PCI Express eSATA Controller Adapter Card
PEXESATA2
2 Port PCI Express eSATA Controller Adapter Card

Add 2 eSATA ports to your desktop computer through a PCI Express expansion slot

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Drivrutin(er):
Manual(er):
Mjukvara
Specifikation(er)

Vanliga frågor

Before You Buy

Although you can adapt a Serial Attached SCSI (SAS) drive to connect to a standard SATA controller card, the card must support SAS commands in order to communicate with SAS drives. SAS drives have a different command set that is not present on SATA controllers.

This SATA controller card only supports standard SATA drives.

This device supports the ATA Packet Interface (ATAPI) protocol. ATAPI is required for optical drives, including CD-ROM drives, DVD-ROM drives, and Blu-ray players. Because this device supports ATAPI, optical drives are also supported.

 

Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.

Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.

The following are terms that are normally used in connection with RAID:

  • Striping: data is split between multiple disks.
  • Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
  • Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.

Different RAID levels exist for different application requirements.

Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:

RAID mode Description Operation Advantages Disadvantages Recovery
RAID 0 Striped disks Data is split evenly between two or more disks. Large size and the fastest speed. No redundancy. If one or more drives fails, this results in array failure.
RAID 1 Mirrored disks Two or more drives have identical data on them. A single drive failure will not result in data loss. Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. Only one drive is needed for recovery.
RAID 3 Striped set with dedicated parity Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. High speeds for sequential read/write operations. Poor performance for multiple simultaneous instructions. A single drive failure will rebuild.
RAID 5 Striped disks with distributed parity Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. Large size, fast speed, and redundancy. The total array size is reduced by parity. A single drive failure will rebuild.
RAID 10 1+0; Striped set of Mirrored Subset Four or more drives are made into two mirrors that are striped. Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. No parity. Only one drive in a mirrored set can fail.
JBOD Just a Bunch Of Disks Any number of drives are accessed independently by the operating system. Software RAID modes can be used. Hardware RAID may have better performance. N/A
Big Spanning or Concatenation Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. Creates a very large and simple array.

No redundancy.

N/A
Clone RAID 1 + Spare

Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure.

Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. Spare drive is not accessible to the user. Only one drive is needed for recovery.

 

Installation

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. In the list of extracted files, right-click the Setup.exe file and click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in step 2.

  1. Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.

Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. In the list of extracted files, double-click the Setup.exe file.
  3. Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.

Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Hur man

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

In order to use a hard drive plugged into a hard drive controller card as your operating system, you need to install the operating system onto the hard drive while it is plugged into the expansion card. To do this, complete the following:

Note: Not all hard drive controller cards have drivers that allow you to install the operating system onto the hard drive. All of the hard drive controllers that display this FAQ include this capability.

Before you begin, consult the documentation that came with the motherboard to make sure that the motherboard or BIOS supports booting from an expansion card.

  1. Back up any data on the hard drive.
  2. Make a copy of the drivers from the website onto a floppy disc, CD, DVD, or USB flash drive. The drivers that you download depends on the operating system that you want to install.
  3. Install the hard drive controller card onto your motherboard.
  4. Plug the hard drive into the controller card.
  5. Turn on your computer and open the operating system install wizard.
  6. Before you select the hard drive that you want to install the operating system onto, select the option to install third-party drivers.
  7. Point the driver installer to the floppy disc, CD, DVD, or USB flash drive.
  8. Install the drivers.
  9. Select the hard drive on the hard drive controller card as the location where you want to install the operating system.
  10. Complete the on-screen instructions to finish installing the operating system.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • IDE, SATA, and eSATA cables

  • Hard drives

  • Hard drive controller card

To test your setup components, try the following:

  • Use the IDE, SATA, or eSATA cable, hard drive, and hard drive controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different IDE, SATA, or eSATA cable, hard drive, and hard drive controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the hard drive and hard drive controller card, it is recommended that you do the following:

  1. To open the Device Manager, press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter. Check the IDE ATA/ATAPI controllers (for IDE) section, or the Storage controllers (for SATA) section.

  2. Do one of the following:

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  1. To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.

  2. If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive does not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.

If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.  

Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.

Rebuild a RAID array

With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.

RAID mode Max # of failed drives Procedure
RAID 1 Only one drive is needed for recovery.
  1. Determine which drive is operational by using the RAID management utility (if available) or test each drive individually on a different hard drive controller (for example, a hard drive docking station or SATA controller).

  2. Replace the failed drive with an identical hard drive.

The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process.

RAID 3 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 5 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 10 Only one drive in a mirrored set can fail.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.