StarTech.com

M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0

Montera både PCIe- (NVMe) och SATA-baserade M.2 SSD-enheter inuti din dator med hjälp av denna PCI Express-kortadapter

Produkt ID: PEXM2SAT32N1

  • Ge din dator mer lagring och förbättra prestandan med portar för två M.2 SATA SSD-enheter och en M.2 PCIe SSD
  • Stöder PCI Express 3.0 (x4), idealisk för en högpresterande M.2 PCIe SSD (NVMe)
  • SATA-portar har en genomströmningsdesign så att dina hårddiskar kan ansluta till SATA-portarna på din värddator
Visa mer
  • Full bandbredd är tillgänglig för varje M.2-hårddisk samtidigt (upp till ca 40 Gbps för M.2 PCIe-hårddiskar och upp till 6 Gbps för M.2 SATA III-hårddiskar)
  • Bred installationskompatibilitet med stöd för olika M.2-enheter (2280, 2260, 2242, 2230)
  • Justerbara distanser och flera monteringshål med stöd för SSD-enheter på 80 mm, 60 mm, 42 mm och 30 mm
  • Oberoende av operativsystem utan att drivrutiner behövs, för en snabb och problemfri setup
  • Utrustad med ett fäste i fullprofil och ett fäste i lågprofil (halvhöjd) medföljer för installation i datorer med liten formfaktor
  • Installeras i x4, x8 eller x16 PCIe-kortplatser
53,99 € EUR exkl. moms
67,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Gränssnitt M.2 SATA
SATA
M.2 PCIe
Industristandarder Seriell ATA 3.0-specifikation - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
PCI Express 3.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 3
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Port Multiplier Nej
RAID Nej
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Interna portar 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Honuttag
1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
2 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required

Note: When installed in a compatible operating system, the card is natively supported and doesn’t require any additional drivers or software. However, your operating system must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile Memory Express).
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Vid användning med PCI Express Gen 1.0-kapabla datorer är den maximala genomströmningen 2,5 Gbps per bana. Vid användning med PCI Express Gen 2.0-kapabla datorer är den maximala genomströmningen 5 Gbps per bana.
System- och kabelkrav En dator med PCI Express (PCIe) och en ledig PCI Express x4-, x8- eller x16-port
En eller två SATA-värdportar på värddatorn (till exempel SATA-kontrollerkortet eller moderkortets SATA-portar inuti datorn)
Ett operativsystem med inbyggt stöd för PCIe SSD-enheter (NVMe), som till exempel:
- Windows® 8 och senare
- Mac OS 10.10.3 och senare
Indikatorer
LED-indikatorer 3 - M.2 hårddiskstatus/aktivitet
1 - Ström
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 20%~80% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 65 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 127 g [4.5 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - M.2 NGFF SSD-kortadapter med 3 portar
1 - Fäste i lågprofil
3 - M.2-monteringsskruvar
3 - M.2-monteringsdistanser
3 - M.2-monteringsmuttrar
1 - Skruvmejsel
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

x4 PCI Express 3.0 till M.2 PCIe NVMe SSD Adapter
PEX4M2E1
x4 PCI Express 3.0 till M.2 PCIe NVMe SSD Adapter

Anslut en PCIe M.2 SSD (NVMe eller AHCI) till din dator genom PCI Express för supersnabb dataåtkomst

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe

Lägg till två Next Generation Form Factor M.2 SSD-enheter och två SATA-portar till din dator genom PCI Express

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Förbättra ditt system genom att montera fyra M.2 SATA-baserade SSD-enheter till ett 3,5" enhetsfack

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe

Lägg till två NGFF (Next Generation Form Factor) M.2 SATA SSD-enheter till din dator genom PCI Express

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 2 portar, 2 mSATA-portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring
PEXMSATA3422
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 2 portar, 2 mSATA-portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Kombinera SSD-prestanda med HDD-kapacitet för att skapa en HyperDuo-array med 2 x mSATA- och 2 x SATA-hårddiskar genom en enda PCI Express-port

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 3 portar, mSATA och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring
PEXMSATA343
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 3 portar, mSATA och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Lägg till 1 intern mSATA-port och 3 interna SATA III-portar (6 Gbps) till datorn genom en PCI Express x2-kortplats

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 4 portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring
PEXSAT34RH
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 4 portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Lägg till 4 interna SATA III-portar (6 Gbps) till datorn genom en PCI Express x2-kortplats

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT32M225
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Tillbehör