StarTech.com

ExpressCard till CardBus adapter för bärbar dator PC-kort

Använd CardBus-kort i ExpressCard-kortplatsen på din bärbara dator

Produkt ID: CB2EC

  • Stöder Type II PC-kort och är kompatibla med 32-bit CardBus-kort
  • Passar i 34 mm och 54 mm ExpressCard-kortplatser
  • Ingen installation av drivrutiner eller extern strömadapter behövs
75,99 € EUR exkl. moms
94,99 € EUR inkl. moms

Överblick

CB2EC CardBus till ExpressCard-adaptern konverterar en laptops ExpressCard-port till en CardBus-port och låter dig använda äldre CardBus-kort med en nyare laptop (ExpressCard-kompatibel).

Adaptern är idealisk till Ethernet LAN, bredband, modem och andra CardBus-expansionskort och eliminerar kostnaden för att ersätta befintliga CardBus-kort för kompatibilitet med en nyare bärbar dator.

CardBus till ExpressCard-adaptern stöder vanliga operativsystem t.ex. Windows® XP, Vista™ och Mac OS X och senare och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Denna adapter är kompatibel med de flesta CardBus-kort och ExpressCard-portar och är därför en flexibel lösning för olika situationer
  • Ingen mjukvara eller drivrutin så 32-bit CardBus-korten installeras som om adaptern inte ens är där
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Användning

Anslut äldre CardBus-baserade kort till en ny bärbar dator som bara har ExpressCard-kortplatser

Ett kostnadseffektivt alternativ till industriella och äldre CardBus-kort som kan vara svåra att hitta eller för dyra att ersätta

Bra till Ethernet LAN, bredband, modem och andra CardBus-expansionskort

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp ExpressCard
Chipset-ID Texas Instruments - XIO2000A
Gränssnitt CardBus (PCMCIA)
Korttyp ExpressCard 34mm
Kontakt(er)
Externa portar 1 - PC-kortplats (Type II, CardBus)
Kontakttyp(er) 1 - ExpressCard (34mm)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Stöder endast 32-bit, Type I/II CardBus-kort
Utseende
Produktbredd 64 mm [2.5 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 128 mm [5 in]
Produktvikt 41 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - ExpressCard till CardBus-adapter
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat