StarTech.com

PCI Express till 2 PCI & 2 PCIe-expansionskabinett - Fullängd

Lägg till två PCI- och två PCI Express-expansionskortplatser till din stationära dator

Produkt ID: PEX2PCIE4L

  • Expansionsfack som ger 2 PCI-portar (32 bit/33 MHz) och 2 PCIe single-lane-portar (250 MBps)
  • Självdrivet PCI/PCIe-expansionssystem med en på/av-knapp
  • Tålig stålkonstruktion som uppfyller kraven för industri- och servermiljöer
Visa mer
  • Stöder både 5 V och 3,3 V och 5 V tilläggs-PCI-kort
  • Kompatibel med PCI 2.3- och PCIe 1.1-specifikationerna
  • Stöd för avancerad felrapportering inklusive ECRC-stöd
  • Stöd för tilläggskort med utökad längd (38 cm)
502,99 € EUR exkl. moms
628,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Texas Instruments - XIO200A
Texas Instruments -XIO3130
Gränssnitt PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 250 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 135 012 timmar
Kontakt(er)
Externa portar 2 - PCI Express x1-plats Hona
2 - PCI/PCI-X-plats (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt har kompatibilitetsproblem med Silicon Image SATA-kontrollrar på en AMD-plattform
Huset ger upp till 5 V vid 3A, 3,3 V vid 4,5 A eller en kombinerad effekt av totalt 15 watt
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12V DC
Utström 3A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 75°C (-40° to 167°F)
Luftfuktighet 5 till 95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 13.7 cm [5.4 in]
Produkthöjd 14.3 cm [5.6 in]
Produktlängd 38.2 cm [15 in]
Produktvikt 2 kg [4.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.1 kg [4.6 lb]
Package Height 25.4 cm [10 in]
Package Length 43.6 cm [17.2 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI utbyggnadsbox
1 - PCI express-kort
1 - 91 cm DVI D-kabel
1 - Lågprofilsfäste
1 - Skruvsats
3 - Strömkabel (NA/UK/EU)
1 - Strömadapter
1 - Programskiva
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI express till PCI-utbyggnadssystem med 4 kortplatser

Lägg till fyra externa PCI-expansionskortplatser till en stationär dator

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms

Tillbehör