StarTech.com

PCI-X to x4 PCI Express Adapter Card

Install a low profile x4 PCI Express card into a PCI-X slot

Produkt ID: PCIX1PEX4

  • Physical x16 PCI Express female connector allows x16/x8/x4/x1 cards to fit
  • Electrically x4 PCI Express compatible, with data transfer rates up to 10 Gbps
  • Unique rear bracket mating design for low profile/half-height to full profile conversion
Visa mer
  • Compliant with PCI-X 1.0 and PCI 3.0 specifications
  • Compliant with PCI Express Base specification 1.0a
186,99 € EUR exkl. moms
233,74 € EUR inkl. moms

Överblick

The PCIX1PEX4 PCI-X to x4 PCI Express Adapter lets you install a low profile/half-height x4 PCI Express card into a full height PCI-X (3.3V, 64-bit) slot on a server or other high-end motherboard.

With a physical x16 PCI Express female slot connector, the PCI-X to PCIe adapter card accepts all types of x16/x8/x4/x1 physical PCI Express cards (maximum speed of x4), allowing an older system to run the newest cards.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Add almost any low profile PCI Express card to a Full Profile PCI-X system at speeds up to 10 Gbps (x4)
  • Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support

Användning

Upgrade an older server to be able to use newer PCI Express-based expansion cards

Add dedicated PCI Express graphics to a non-PCI Express server motherboard

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI-X (3.3V)
Chipset-ID PLX - PEX8114
Gränssnitt PCI Express
Kontakt(er)
Interna portar 1 - PCI Express x4-plats Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI-X (3,3 V, 64-bitars) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. The x16 PCI Express connector is only electrically x4 compatible. Maximum data transfer rates are therefore limited to x4 speeds.
System- och kabelkrav Full Profile PCI-X (3.3V) slot
Miljö
Drifttemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Utseende
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 164 mm [6.5 in]
Produktvikt 41 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 112 g [4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI-X to PCI Express adapter card
1 - Spare Full Height Bracket
1 - User Manual

Certifikat

Relaterade produkter

PCI till PCI Express-kortadapter
PCI1PEX1
PCI till PCI Express-kortadapter

Installera kort med x1 PCI express-gränssnitt i halvhöjd/lågprofil i en standard PCI-utbyggnadskortplats

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
PCI Express till PCI-kortadapter
PEX1PCI1
PCI Express till PCI-kortadapter

Installera kort med PCI-gränssnitt i halvhöjd/lågprofil i en standard PCI Express-utbyggnadskortplats

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI express till PCI-utbyggnadssystem med 4 kortplatser

Lägg till fyra externa PCI-expansionskortplatser till en stationär dator

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms
PCI Express till 2 PCI & 2 PCIe-expansionskabinett - Fullängd
PEX2PCIE4L
PCI Express till 2 PCI & 2 PCIe-expansionskabinett - Fullängd

Lägg till två PCI- och två PCI Express-expansionskortplatser till din stationära dator

502,99 € exkl. moms
628,74 € inkl. moms
PCI Express X1 till X16 adapter för kortplatsutbyggnad i lågprofil
PEX1TO162
PCI Express X1 till X16 adapter för kortplatsutbyggnad i lågprofil

Anslut ett x16 Express-kort med låg profil till en x1-kortplats

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer