StarTech.com

PCI express till PCI-utbyggnadssystem med 4 kortplatser

Lägg till fyra externa PCI-expansionskortplatser till en stationär dator

Produkt ID: PEX2PCI4

  • Lägg till 4 extra PCI-kortplatser (32-bit/33 MHz) med PCI-express
  • Tålig stålkonstruktion
  • Stöder både 5 V och 3,3 V och 5 V tilläggs-PCI-kort
Visa mer
  • Utbyggnadsbox med egen strömförsörjning och en på/av-knapp
  • Ingen drivrutin eller programinstallation
  • PCI Express kortadapter inkluderar både hel-/lågprofil-installeringsfästen och en DVI-kabel för att ansluta kortet till PCI-chassit
418,99 € EUR exkl. moms
523,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Gränssnitt PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 143 947 timmar
Kontakt(er)
Externa portar 4 - PCI/PCI-X-plats (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. - Stöder 32-bit PCI-kort kortare än 6,7"; 64-bit PCI-kort 12,28" (full längd) stöds ej
- Huset ger upp till 5 V vid 3A, 3,3 V vid 4,5 A eller en kombinerad effekt av totalt 15 watt
- Denna produkt har kända kompatibilitetsproblem med Silicon Image SATA-kontroller på en AMD-plattform
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12V DC
Utström 3A
Miljö
Drifttemperatur 0°C ~ 55°C
Förvaringstemperatur -40°C ~ 75°C
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och stål
Produktbredd 13.7 cm [5.4 in]
Produkthöjd 14.2 cm [5.6 in]
Produktlängd 20.4 cm [8 in]
Produktvikt 2.4 kg [5.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.4 kg [5.3 lb]
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI utbyggnadsbox
1 - PCI express-kort
1 - 91 cm DVI-kabel
1 - Lågprofilsfäste
1 - Skruvsats
1 - Strömkabel
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Installationsskiva
1 - Instruktionsbok
Inre djup 17 cm [6.7 in]
Inre längd 170.2 mm [6.7 in]
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör