Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

16 MB XGI Volari Z7 PCI VGA-videokortadapter

Produkt ID: PCIVGAV7

Lägg till högkvalitets VGA-video till din server, POS-system eller PC via en PCI-utbyggnadskortplats

Funktioner
  • Kompatibel med PCI 2.2 (33/36 MHz)

  • Maximal 2D upplösning för 32-bit (1280 x 1024 @ 60 Hz) och 16-bit (1600 x 2000 @ 75 Hz)

  • Maximalt färgdjup med upp till 16,7M i färgutgång

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
72,99 € EUR exkl. moms
91,24 € inkl. moms

ID: PCIVGAV7

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

16 MB PCIVGAV7 PCI VGA-videokortet är ett perfekt tillägg för servrar, tunna klienter, POS-system och industriella PC-system som kräver kostnadseffektiva och grafiklösningar med hög kvalitet. Det behövs ingen fläkt eller kylfläns för att kyla ner videokortet eftersom videokortet har låg strömförbrukning. Videokortet är den perfekta lösningen för inbäddade och nödvändiga miljöapplikationer.

Den är baserad på det optimerade minnet Architecture som är del av det effektiva XGi Volari™ Z7 chipsetet. PCIVGAV7 PCI VGA-videokortet stödjer färgdjup med upp till 16,7 miljoner färger. Den stödjer också 2D-upplösningar på upp till 1280 x 1024 @ 60 Hz (32-bit) och 1600 x 1200 a 75 Hz (16-bit).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • I och med att den använder lite ström (2W) behöver man inte fler nedkylningsenheter
  • En omfattande lista på operativsystem som stödjs, inklusive inbäddade och servrar. Det säkerställa kompatibilitet med nästan alla datorsystem.
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows Vista/CE 4.2, 5.0/XP/2000/Server 2000, 2003
Solaris / NetWare / DOS
Linux Kernel 2.4.18 - 2.4.22 and 2.6+
Tested Distributions: Red Hat, Fedora, Mandrake, Suse Server, OpenSuse, FreeBSD and Debian

Användning
  • Ger utökad grafisk prestanda som passar dagens krävande applikationer i servrar, POS eller industriella miljöer
  • Kan användas som ersättning för ett videokort om den inbyggda utgångsporten gått sönder och om man vill undvika att ersätta hela moderkortet.
  • Perfekt för inbäddade eller nödvändiga applikationer
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID XGI - Volari Z7
Minne 16 MB DDR RAM
Portar 1
Kontakt(er)
Externa portar 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows Vista/CE 4.2, 5.0/XP/2000/Server 2000, 2003
Solaris / NetWare / DOS
Linux Kernel 2.4.18 - 2.4.22 and 2.6+
Tested Distributions: Red Hat, Fedora, Mandrake, Suse Server, OpenSuse, FreeBSD and Debian
Ström
Strömförbrukning 1.4W
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Luftfuktighet 5 ~ 95% RH
Utseende
Produktbredd 160 mm [6.3 in]
Produkthöjd 19 mm [0.7 in]
Produktlängd 120 mm [4.7 in]
Produktvikt 66 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI VGA-videokort
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat

VGA-kablar (3)

6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101

6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 6ft

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 10ft

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

Konverterare för videosignaler (1)

Composite and S-Video to VGA Video Converter
VID2VGATV

Composite and S-Video to VGA Video Converter

Convert and scale a composite or S-Video signal to work with a VGA monitor

277,99 € exkl. moms
347,49 € inkl. moms

Vanliga frågor

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.