StarTech.com

Virtuell 7.1 USB stereo-audio-adapter, externt ljudkort

Gör om en USB-port till ett virtuellt ljudkort med 7.1 kanal

Produkt ID: ICUSBAUDIO7

  • Uppfyller specifikationen klass 1.0 för USB-ljudenheter
  • Inbyggda knappar för volymkontroll
  • Gränssnitt som är USB 2.0 kompatibelt och specifikation på USB ljudenhet klass 1.0
  • Inga drivrutiner krävs för Windows XP/2000/Vista/7
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID C-Media - CM108
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 25.4 mm [1 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 57 mm [2.2 in]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 82 g [2.9 oz]
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1x USB till audio-adapter
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifikat

Tillbehör