7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio
Gör om din bärbara eller stationära dator till ett 7.1-kanals hemmabio-redo ljudsystem
Produkt ID: ICUSBAUDIO7D
- 7.1 audio-utgång via 3,5 mm minijack
- Optisk S/PDIF-ingång (direkt) och -utgång
- Dubbla mikrofoningångar
- Inbyggda knappar för volymkontroll
- Full duplexinspelning och -uppspelning
- Stöder samplingsfrekvenser på 44,1 och 48 kHz för analog uppspelning och inspelning eller 48 kHz för SPDIF
- USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Den mångsidiga externa USB ljudkort/audio-adaptern är en lösning av hög kvalitet vid uppgradering av datorns ljud.
USB-ljudkortet ger en robust USB-audio-upplevelse och ansluter till en värddator genom en enda USB 2.0-anslutning för att ge imponerande extern audio som snabbt kan växlas mellan system utan att man behöver öppna chassit för installation.
Det externa USB ljudkortet stöder analog och digital audio för 2 till 7.1 kanaler och är en billig uppgradering från inbyggt ljud som gör om datorns ljud till en hemmabio-redo audiolösning.
Det externa USB ljudkortet har en enkelanvänd volymkontroll och två externa mikrofoningångar - en bekväm lösning för alla situationer där ljud av hög kvalitet behövs och möjlighet till flera ingångar med stöd för samplingsfrekvenser på 44,1 kHz och 48 kHz för analog uppspelning och inspelning eller 48 kHz för SPDIF.
Det externa USB ljudkortet är en lämplig lösning för hemmabio, gaming och multimediapresentationer och är enkel att installera med plug-and-play-stöd i Windows XP och Windows Vista.
Det externa USB ljudkortet/audioadaptern är designat att ge långlivat och pålitligt ljud och täcks av vår 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Obs.: Audioadapterns SPDIF optiska genomströmningsport stöder audio i två kanaler, denna port stöder inte audio i 5.1 eller 7.1.
Användning
- Lägg till stöd för 7.1 audio till en bärbar dator eller ett system med liten formfaktor utan några interna utbyggnadsval
- Ersätt eller uppgradera befintlig integrerad audio på en bärbar dator
- Anslut datorn till en audiomottagare för hemmabio genom en optisk S/PDIF
Fördelarna med StarTech.com
- Fullt stöd för 7.1 audio-utgång i ett kompakt och portabelt ljudkort
- Anslut en extern högtalare genom 3,5 mm minijack eller optisk S/PDIF
- Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V930885
UPC Code
065030835466
Tekniska specifikationer
| Information om garanti | ||
|---|---|---|
| Garanti | 2 Years | |
| Hårdvara | ||
| Chipset-ID | C-Media - CM6206 | |
| Prestanda | ||
| Audio-specifikationer | 8 16-bit DAC kanaler (7.1-surround) Stöder samplingsfrekvenser på 44,1 och 48 kHz för analog uppspelning och inspelning eller 48 kHz för SPDIF 3,5 mm utgångskontakter för främre, surround, bakre, center/bas |
|
| Kontakt(er) | ||
| Externa portar | 2 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona | |
| 8 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona | ||
| Kontakttyp(er) | 1 - USB B (4-stifts) Hona | |
| Mjukvara | ||
| OS-kompatibilitet | Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64) |
|
| Särskilda anmärkningar/krav | ||
| Obs. | Audioadapterns SPDIF optiska genomströmningsport stöder audio i två kanaler, denna port stöder inte audio i 5.1 eller 7.1. | |
| Indikatorer | ||
| LED-indikatorer | 1 - Mikrofon av | |
| 1 - Ström/aktivitet | ||
| Miljö | ||
| Drifttemperatur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
| Förvaringstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
| Luftfuktighet | 20 till 80 % NC RH | |
| Utseende | ||
| Färg | Silver | |
| Produktbredd | 60 mm [2.4 in] | |
| Produkthöjd | 2.5 cm [1 in] | |
| Produktlängd | 10 cm [3.9 in] | |
| Produktvikt | 90 g [3.2 oz] | |
| Förpackning | ||
| Fraktvikt (förpackning) | 204 g [7.2 oz] | |
| Package Height | 32 mm [1.3 in] | |
| Package Length | 14.4 cm [5.7 in] | |
| Package Width | 16.4 cm [6.5 in] | |
| Vad det är i lådan | ||
| Ingår i paketet | 1 - USB till audio-adapter | |
| 1 - USB-kabel | ||
| 1 - Installationsskiva | ||
| 1 - Instruktionsbok | ||
Kompatibilitet
Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
Relaterade produkter
Externt ljudkort, USB stereo-audio-adapter
Lägg till ljudkontakter för hörlurar och mikrofon via USB
Produktsupport
Drivrutiner
-
[CMedia CM6206] Windows USB 7.1 Audio Adapter.zip
Version: 1.04
- Språk: Engelsk
Bruksanvisningar
-
ICUSBAUDIO7D__Usermanual.pdf
- Språk: Engelsk
Specifikationer
-
ICUSBAUDIO7D_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Vanliga frågor
Installation
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- In the list of extracted files, right-click the Setup.exe file and click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be trying to run the installer from within the zipped file. Complete the instructions in step 2 to extract the files.
- Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
- After your computer restarts, connect the USB sound card to your computer.
Your computer automatically finishes installing the driver and your device should be ready to use.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at www.startech.com/Downloads. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- In the list of extracted files, double-click the Setup.exe file.
- Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
Your computer automatically finishes installing the driver and your device should be ready to use.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Hur man
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
When you troubleshoot issues with a sound card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Stereo audio cables
-
Speakers or headsets
-
Sound card
To test your setup components, try the following:
-
Use the stereo audio cables, speakers or headsets, and sound card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different set of stereo audio cables, speakers or headphones, and sound card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the speakers or headsets and sound card, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your device is listed under Sound, video and game.
-
If you do not see the sound card in Device Manager please see this FAQ for PCI/PCIe expansion cards: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows
or this FAQ for USB devices: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows. -
If the device is listed with an error, follow the instructions on the website to reinstall the drivers.
-
Make sure that the default playback device in Sound is the sound card that you installed.
To check the default playback device on a computer that is running a version of Windows XP, do the following:
- Click Start.
- Click Control Panel.
- Click Sound and Audio Devices.
- Click the Audio tab.
- In the Default device drop-down menu, click the sound card.
To check the default playback device on a computer that is running a version of Windows Vista or Windows 7, do the following:
- Click Start.
- Click Control Panel.
- Click Hardware and Sound.
- Click Sound.
- On the Playback tab, right-click the sound card and click Set as Default Device.
To check the default playback device on a computer that is running a version of Windows 8, do the following:
- Press the Windows key + X.
- Click Control Panel.
- Click Hardware and Sound.
- Click Sound.
- Click the Audio tab.
- On the Playback tab, right-click the sound card and click Set as Default Device.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.







