StarTech.com

PCI Express-/PCI-e parallell-kortadapter med 2 portar – IEEE 1284 med lågprofilsfäste

Lägg till 2 parallella höghastighets-IEEE 1284-portar (EPP/ECP/SPP/PS2) till din stationära dator genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

Produkt ID: PEX2PECP2

  • Stödjer standard parallellportar (SPP), förstärkta parallellportar (EPP), portar med förstärkt kapacitet (ECP) och PS/2
  • Dataöverföringshastighet på upp till 1,5 Mbps
  • Fästen i standardutförande och lågprofil medföljer
72,99 € EUR exkl. moms
91,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9865
Gränssnitt Parallell
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 1.5 Mbps
Kontakt(er)
Externa portar 2 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH icke-kondenserande
Utseende
Produktbredd 19 mm [0.7 in]
Produkthöjd 8.6 cm [3.4 in]
Produktlängd 12.1 cm [4.8 in]
Produktvikt 51 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCIe USB parallellkort med 2 portar
2 - Fästen i lågprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port PCI Parallel Adapter Card - EPP/ECP
PCI2PECP
2 Port PCI Parallel Adapter Card - EPP/ECP

Add 2 high-speed parallel ports (EPP/ECP/SPP) to your desktop computer through a PCI expansion slot

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
PCI Express lågprofils parallell-kortadapter med 1 port – SPP/EPP/ECP

Lägg till en parallell SPP-/EPP-/ECP-port via ett PCI Express-expansionskort med lågprofil

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
PCI Express dubbelprofils parallell-kortadapter med 1 port – SPP/EPP/ECP

Lägg till en parallellport till din stationära dator genom en PCI express-kortplats med monteringsfästen i både standardutförande och halvhöjdsutförande

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms

Tillbehör