StarTech.com

1,8 m USB till DB25 parallell skrivaradapterkabel - M/F

Lägg till en DB25 parallell port till vilken PC eller bärbar dator som helst via en ledig USB-port

Produkt ID: ICUSB1284D25

  • Fullständig plug & play för enkel installation
  • Strömförsörjs via USB-buss, ingen extern strömkälla krävs
  • Med den behöver du inte en manuell eller automatisk parallell switchlåda
22,99 € EUR exkl. moms
28,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2305
Gränssnitt Parallell
Portar 1
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 1,5 Mbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.15
Linux 2.6.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0 ~ 80 % RH icke-kondenserande
Utseende
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 110 g [3.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 119 g [4.2 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till parallell kabeladapter

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.15
Linux 2.6.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m USB till parallell skrivaradapter - M/M
ICUSB1284
1,8 m USB till parallell skrivaradapter - M/M

Lägg till en Centronics parallellport till din stationära eller bärbara PC via USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
3 m USB till parallell skrivaradapter - M/M

Lägg till en Centronics parallellport till din stationära eller bärbara PC via USB

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS-232 seriell port till din bärbara eller stationära dator genom USB; har också COM-port-bevaring

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör