StarTech.com

1,8 m professionell RS422/485 USB seriell kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS422/485 seriell port till ditt system genom USB, har även COM-port-bevaring

Produkt ID: ICUSB422

  • USB till standard RS422/485 seriell adapter
  • Stöder överföringshastigheter från 300 bps till 921,6 kbps
  • Du kan byta namn på enheter oavsett hur många som är inkopplade
Visa mer
  • Stöder COM-portbevaring
  • Konfigurerbar port för RS422 eller RS485-stöd
  • Stöder RS-485 automatisk tidsåtgång för sändtagare av unik ATTA-hårdvara
  • Bakåtkompatibel med USB 1.1
  • Integrerad adapter och kabel eliminerar behovet av extra kablar
  • Två gränssnittslägen; 4-sladdar RS422 (TxD+/-, RxD+/-) och 2-sladdar RS485 (DATA+, DATA-)
  • 120 Ohm terminator som kan aktiveras/avaktiveras av DIP-switchen
  • Sändningseko för RS485 kollisionsdetektering
62,99 € EUR exkl. moms
78,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Gränssnitt Seriell
Portar 1
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
Databitar 7, 8
FIFO 256 Bytes
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Paritet Even, Odd, None
Seriellt protokoll RS-422/485
Stoppbitar 1, 2
Kontakt(er)
Externa portar 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 41.5 mm [1.6 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 45 mm [1.8 in]
Produktvikt 100 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 40 mm [1.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till RS455/485 seriell adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Installationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Industriell metal USB till seriell RS422/RS485 adapter med 1 port och isolering

Lägg till en seriell R422/485-port till din bärbara eller stationära dator via USB

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS-232 seriell port till din bärbara eller stationära dator genom USB; har också COM-port-bevaring

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör