StarTech.com

1S1P Native PCI Express parallellt seriellt kombokort med 16950 UART

Lägg till en parallell och en seriell port genom en PCI express-kortplats i standardutförande eller lågprofil

Produkt ID: PEX1S1P952

  • 1 RS232-serieport med hög hastighet och 1 IEEE 1284 parallell port
  • Single lane PCI express med optimalt enkelchip
  • 128-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
Visa mer
  • Valbar strömutgång med 9-pin på serieporten
  • Automatiserad intern flödesreglering med programmerbar Xon/Xoff
  • Stöder x1-, x2-, x4-, x8-, x16- (lane) PCI-Express-kontakter
  • Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.1
58,99 € EUR exkl. moms
73,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Det PEX1S1P952 1S1P ursprungliga kombikortet för PCI express med 16950 UART för parallella/seriella anslutningar gör om en PCI express-kortplats till 1 RS232 (DB9) serieport och 1 parallell port.

Kombikortet har en optimal PCI express enkelchip-design som låter dig utnyttja PCI express kapacitet till fullo och ger förbättrad hastighet och pålitlighet samtidigt som den reducerar CPU-belastningen med så mycket som 48 % över vanliga seriella kort som använder en bridge-chip-design.

Detta kort med 1 serieport och 1 parallell port ger kompabilitet med ett brett utbud av operativsystem, inklusive Windows® (32-/64-bit) och Linux, för enkel integrering i blandade miljöer. Kortet har även ett valfritt fäste i lågprofil/halvhöjd som låter dig installera det i nästan alla datorchassin oberoende av formfaktor.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Single lane PCI express-chipset med nativt enkelchip ger sann PCIe-prestanda och minskar på belastningen på CPU:n med upp till 48 %
  • Fästen i standardutförande och lågprofil/halvhöjd medföljer så att det passar i alla system
  • Valbar strömutgång med 9-pin ger kompabilitet med flera seriella enheter och industriella tillämpningar

Användning

POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar

Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter så som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare

Vanliga bankomater för att kontrollera knappsatser, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, pekskärmar i LCD, kamerastyrning m.m.

Används för att kontrollera flera övervaknings-/säkerhetskameror i parkeringshus, kontorsbyggnader m.m.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Gränssnitt Parallell
Seriell
Industristandarder PCI express basspecifikation 1.1
PCI Power Management 1.2
IEEE 1284-kompatibelt SPP/EPP/ECP
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flödeskontroll Automatiserad intern Xon/Xoff
Maximal dataöverföringshastighet 1,5 Mbps - Parallell
115,2 Kbps - Seriell
Medeltid mellan fel (MTBF) 87 600 timmar
Paritet Even, Odd, Mark, Space, None
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Externa portar 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Valbar strömutgång med 9-pin på serieporten
Ström
Strömförbrukning 0.2W
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 65 mm [2.6 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 64 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 148 g [5.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1S1P PCI Express parallellt seriellt kombokort
2 - Fästen i lågprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Relaterade produkter

2S1P PCI Express seriellt parallellt kombokort med breakout-kabel
PEX2S1P553B
2S1P PCI Express seriellt parallellt kombokort med breakout-kabel

Lägg till en parallell port och två RS-232 serieportar till din dator genom en PCI express-utbyggnadskortplats

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PEX2S553
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
Native lågprofils RS232 PCI express seriellt-kort med 2 portar och 16550 UART
PEX2S553LP
Native lågprofils RS232 PCI express seriellt-kort med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS-232 serieportar med hög hastighet till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16950 UART
PEX2S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16950 UART

Lägg till 2 seriella RS-232 portar till din helhöjds- eller lågprofilsdator via en PCI Express-kortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
Native RS232 PCI Express seriellt-kort med lågprofil, 2 portar och 16950
PEX2S952LP
Native RS232 PCI Express seriellt-kort med lågprofil, 2 portar och 16950

Lägg till 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Native RS232 PCI express seriellt kort i lågprofil med 16550 UART och 1 portar

Lägg till en RS232 serieport till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms
2S1P PCI Serial Parallel Combo Card with 16550 UART
PCI2S1P
2S1P PCI Serial Parallel Combo Card with 16550 UART

Add a parallel port and two RS-232 serial ports to your PC through a PCI expansion slot

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16950 UART
PEX4S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16950 UART

Lägg till fyra seriella RS232-portar till vilken PC som helst med e PCI Express-utbyggnadskortplats

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
Native RS232 PCI express seriellt-kort med lågprofil, 4 portar och 16950
PEX4S952LP
Native RS232 PCI express seriellt-kort med lågprofil, 4 portar och 16950

Lägg till 4 RS-232 serieportar till datorn genom PCI Express-utbyggnadskortplats i lågprofil

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms

Tillbehör