StarTech.com

RS232/422/485 PCI seriell kortadapter med 2 portar och ESD-skydd

Styr och kommunicera med två serieenheter, trots blandade RS-232- och 485-protokoll

Produkt ID: PCI2S232485I

  • Stöder RS232, RS422, RS485 för 2 sladdar och RS485 för 4 sladdar
  • Varje port kan ställas in individuellt
  • Inbyggt ESD-skydd (elektrostatisk urladdning)
Visa mer
  • Kompatibel med PCI-specifikationen revision 2.2
  • Kompatibel med PCI Power Management-revisionen 1.1
  • Maximal överföringshastighet på 921,6 kbps per port
  • Bygelkonfiguration för läge, eko och termineringsinställning
  • WHQL-drivrutiner
148,99 € EUR exkl. moms
186,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID PLX/Oxford - OXuPCI952
Gränssnitt Seriell
Korttyp Standardprofil
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flödeskontroll Hårdvara, Auto Xon/Xoff, ingen
Isolering 2500 Vrms
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 234.450 timmar
Paritet None, Even, Odd
Seriellt protokoll RS-232/422/485
Kontakt(er)
Externa portar 2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Gul
Produktbredd 74 mm [2.9 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 12.1 cm [4.8 in]
Produktvikt 84.4 g [3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 200.3 g [7.1 oz]
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI RS232/RS485/RS422 seriekort
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m professionell RS422/485 USB seriell kabeladapter med COM-retention
ICUSB422
1,8 m professionell RS422/485 USB seriell kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS422/485 seriell port till ditt system genom USB, har även COM-port-bevaring

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Industriell metal USB till seriell RS422/RS485 adapter med 1 port och isolering

Lägg till en seriell R422/485-port till din bärbara eller stationära dator via USB

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms

Tillbehör