Hem Tilläggskort & kringutrustning Seriella kort & adaptrar

Seriella kort & adaptrar

Om du letar efter ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ansluta seriella enheter för din industriella tillämpning eller ditt serverrum gör våra seriella kort och adaptrar det enkelt att lägga till seriella portar (RS-232, RS-422, RS-485 m.m.) till din dator genom vanliga utbyggnadsportar som till exempel PCI och PCI Express samt genom USB.
31-40 av 62 resultant
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och optisk isolering
ICUSB2321FIS
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och optisk isolering

Lägg till en RS232-serieport med kretsisolering till din bärbara eller stationära dator genom USB

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
Industriell USB till RS-232/422/485 seriell adapter med 8 portar - ESD-skydd på 15 kV
ICUSB234858I
Industriell USB till RS-232/422/485 seriell adapter med 8 portar - ESD-skydd på 15 kV

Lägger till åtta portar med stöd för tre seriella protokoll, för att enkelt ansluta seriella enheter till dator via USB, med ESD-skydd på 15 kV

527,99 € exkl. moms
659,99 € inkl. moms
PCI express PCIe seriellt kombokort med 4 portar – 2x RS232 2x RS422/RS485
PEX4S232485
PCI express PCIe seriellt kombokort med 4 portar – 2x RS232 2x RS422/RS485

Lägg till två RS232- och två RS422/485-serieportar till din dator genom en PCI express-utbyggnadskortplats

158,99 € exkl. moms
198,74 € inkl. moms
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Native RS232 PCI express seriellt kort i lågprofil med 16550 UART och 1 portar

Lägg till en RS232 serieport till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms
2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART

Lägg till 1 parallell port och 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Industriell USB till RS-232/422/485 seriell adapter med 4 portar - ESD-skydd på 15 kV
ICUSB234854I
Industriell USB till RS-232/422/485 seriell adapter med 4 portar - ESD-skydd på 15 kV

Lägger till fyra portar med stöd för tre seriella protokoll, för att enkelt ansluta seriella enheter till dator via USB, med ESD-skydd på 15 kV

328,99 € exkl. moms
411,24 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART
PCI4S550N
PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART

Lägg till 4 seriella höghastighets RS-232 portar till din PC genom en utbyggnadskortplats för PCI

64,99 € exkl. moms
81,24 € inkl. moms
24in Internal USB Motherboard Header to Serial RS232 Adapter
ICUSB232INT1
24in Internal USB Motherboard Header to Serial RS232 Adapter

Add an RS232 serial port to any system with an available USB motherboard header

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms