StarTech.com

ExpressCard med 1 port till RS232 DB9-seriell kortadapter med 16950 - USB-baserad

Lägg till en USB-baserad seriell RS232-port till din bärbara dator via en enda ExpressCard-kortplats

Produkt ID: EC1S232U2

  • Högprestanda 16C950 UART med dataöverföringshastigheter på maximalt 460 Kbps
  • Passar i 34 mm ExpressCard-fack på din bärbara dator
  • 512 byte FIFO-sändning och -mottagning
  • Kompatibel med USB 2.0 med full hastighetsgenomströmning
47,99 € EUR exkl. moms
59,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp ExpressCard (USB 2.0-buss)
Chipset-ID Prolific - PL2303
Gränssnitt Seriell
Korttyp ExpressCard 34mm
Portar 1
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
FIFO 512 Bytes
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Paritet Odd, Even, Mark, Space, None
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Externa portar 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - ExpressCard (34mm)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 11.5 cm [4.5 in]
Produktvikt 33.6 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - RS232 ExpressCard med 1 port
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Tillbehör