StarTech.com

Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16550 UART

Lägg till 4 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

Produkt ID: PEX4S553

  • Fyra RS232 höghastighets-serieportar med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 128000 bps
  • 256-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
  • Single lane PCI express med ursprungligt enkelchip
Visa mer
  • Monteringsfästen i lågprofil/halvhöjd medföljer
  • Inbyggd 16C450/550-kompatibel UART
  • Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.1
117,99 € EUR exkl. moms
147,49 € EUR inkl. moms

Överblick

PEX4S553 PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16550 UART gör att du kan lägga till fyra RS232-serieportar (DB9) via en enda PCI Express-utbyggnadskortplats.

Denna seriella kortadapter med 4 portar är baserad på en optimal enkelchip-design och låter dig utnyttja den fulla kapaciteten av PCI express (PCIe) samtidigt som den minskar belastningen på CPU:n med så mycket som 48 % jämfört med vanliga seriella bridge-chip-kort.

Till RS232 seriell-kortadapter medföljer 4 halvhöjds-/lågprofilsfästen vilket gör att kortet kan installeras i nästan alla sorters datorchassin oberoende av deras formfaktor.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Single lane PCI express-chipsetet med nativt enkelchip ger sann PCIe-prestanda och är upp till 48 % effektivare än bridge-chip-design
  • Fästen i standardutförande och lågprofil/halvhöjd medföljer för att säkerställa inpassning i alla system

Användning

POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar

Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter så som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare

Vanliga bankomater för att kontrollera knappsatser, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, pekskärmar i LCD, kamerastyrning m.m.

Används för att kontrollera flera övervaknings-/säkerhetskameror i parkeringshus, kontorsbyggnader m.m.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9904CV-AA
Gränssnitt Seriell
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 4
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
FIFO 256 bytes
Maximal överföringshastighet 128 Kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 26 280 timmar
Paritet 5, 6, 7, 8
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Externa portar 4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Färg Grön
Produktbredd 130 mm [5.1 in]
Produkthöjd 19 mm [0.7 in]
Produktlängd 120 mm [4.7 in]
Produktvikt 74 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 230 g [8.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express RS232-seriekort med 4 portar
1 - Fäste med 2 DB9-hanportar
4 - Fästen i lågprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only

Certifikat

Relaterade produkter

RS232 PCI Express seriellt kort med 4 portar och breakout-kabel
PEX4S553B
RS232 PCI Express seriellt kort med 4 portar och breakout-kabel

Lägg till 4 RS232-serieportar till datorn med en enda PCI Express-utbyggnadskortplats

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16950 UART
PEX4S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16950 UART

Lägg till fyra seriella RS232-portar till vilken PC som helst med e PCI Express-utbyggnadskortplats

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
Native RS232 PCI express seriellt-kort med lågprofil, 4 portar och 16950
PEX4S952LP
Native RS232 PCI express seriellt-kort med lågprofil, 4 portar och 16950

Lägg till 4 RS-232 serieportar till datorn genom PCI Express-utbyggnadskortplats i lågprofil

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
8 Port PCI Express Low Profile Serial Adapter Card
PEX8S950LP
8 Port PCI Express Low Profile Serial Adapter Card

Add 8 RS-232 serial ports to your computer via a single low profile PCI Express slot

237,99 € exkl. moms
297,49 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 8 portar och 16950 UART
PEX8S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 8 portar och 16950 UART

Lägg till 8 seriella RS232-portar till din dator via en PCI-kortplats

237,99 € exkl. moms
297,49 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PEX2S553
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART

Lägg till 1 parallell port och 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Native lågprofils RS232 PCI express seriellt-kort med 2 portar och 16550 UART
PEX2S553LP
Native lågprofils RS232 PCI express seriellt-kort med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS-232 serieportar med hög hastighet till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16950 UART
PEX2S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16950 UART

Lägg till 2 seriella RS-232 portar till din helhöjds- eller lågprofilsdator via en PCI Express-kortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms

Tillbehör