StarTech.com

Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16950 UART

Lägg till 2 seriella RS-232 portar till din helhöjds- eller lågprofilsdator via en PCI Express-kortplats

Produkt ID: PEX2S952

  • Två höghastighets RS-232 serieportar med dataöverföringshastigheter på upp till 460,8 Kbps
  • Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.0a
  • Monteringsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
Visa mer
  • Valbar strömutgång på 9-pin för den seriella porten
  • Single lane PCI express med ursprungligt enkelchip
  • Dubbel Oxford-kanal 950 UART med hög prestanda
  • 128-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
  • Automatiserad intern programflödesreglering med programmerbar Xon/Xoff i båda riktningarna
  • Automatiserad extern hårdvaruflödeskontroll med hjälp av Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
49,99 € EUR exkl. moms
62,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Det seriella PEX2S952 PCI Express-baserade kortet gör om en PCI Express-kortplats till två 2 seriella RS-232 DB9-kontakter.

Adapterkortet är baserat på en ursprunglig enkelchip design som gör det möjligt att dra nytta av PCI Express (PCIe) fulla potential. Den är pålitlig och ger snabbhet samtidigt som den minskar belastningen på CPU:n med hela 48 % jämför med traditionella seriekort (bridge chip).

Den RS232 seriell kortadapter är kompatibel med flera operativsystem, inklusive Windows® och Linux (kernel 2.6.11 till 4.11.x).

Kortadaptern har dessutom ett valfritt halvhöjds/lågprofilsfäste som gör det möjligt att installera kortet i stort sett vilken dator som helst - vilket gör det mycket enklare att lägga till seriella portar till en PCI Express-aktiverad dator, oavsett storleken på chassit.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Dataöverföringshastigheter på upp till 460 Kbps för effektiv seriell enhetsprestanda
  • Ursprungligt single-chip med PCI Express med ett spår ger ökad hastighet och minskad belastning på CPU med upp till 48 %
  • Standard- och lågprofilsfäste medföljer. De kan installeras i nästan vilket system som helst

Användning

Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare

POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar

Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter så som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

Vanliga bankomater för att kontrollera knappsatser, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, pekskärmar i LCD, kamerastyrning m.m.

Används för att kontrollera flera övervaknings-/säkerhetskameror i parkeringshus, kontorsbyggnader m.m.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Gränssnitt Seriell
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Databitar 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 87,600 Hours
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Externa portar 2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Valbar strömutgång med 9-pin på serieporten
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Färg Grön
Produktbredd 65 mm [2.6 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 90 mm [3.5 in]
Produktvikt 60 g [2.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 152 g [5.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriellt kort med 2 portar
2 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifikat

Tillbehör