StarTech.com

Native RS232 PCI express seriellt kort i lågprofil med 16550 UART och 1 portar

Lägg till en RS232 serieport till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

Produkt ID: PEX1S553LP

  • En RS-232 seriell port med dataöverföringshastigheter på upp till 460,8 Kbps
  • Levereras med monteringsfäste i halvhöjd/lågprofil, standardfäste medföljer
  • Valbar strömutgång på 9-pin för den seriella porten
Visa mer
  • Single lane PCI express med ursprungligt enkelchip
  • Enkelchip-design optimerar hastighet och pålitlighet
  • Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.1a
  • Automatiserad extern flödeskontroll för hårdvara med CTS/RTS och DSR/DTR
  • Automatiserad intern programflödesreglering med programmerbar Xon/Xoff i båda riktningarna
  • 256 byte FIFO
54,99 € EUR exkl. moms
68,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9922CV-AA
Gränssnitt Seriell
Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)
Portar 1
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
FIFO TX: 1 Byte
RX: 1-255 Byte (depending on mode)
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Externa portar 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 till 10.10
Linux-kärna 2.6.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 10.5 cm [4.1 in]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 130 g [4.6 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriellt PCI express-kort med 1 portar
1 - Fäste i helprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 till 10.10
Linux-kärna 2.6.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Native PCI Express seriellt-kort med lågprofil, 1 port och 16950

Lägg till 1 RS-232-port med hög hastighet till en dator med en PCI express-kortplats

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PEX2S553
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
Native lågprofils RS232 PCI express seriellt-kort med 2 portar och 16550 UART
PEX2S553LP
Native lågprofils RS232 PCI express seriellt-kort med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 RS-232 serieportar med hög hastighet till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART

Lägg till 1 parallell port och 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16950 UART
PEX4S952
Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16950 UART

Lägg till fyra seriella RS232-portar till vilken PC som helst med e PCI Express-utbyggnadskortplats

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms

Tillbehör