StarTech.com

USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M

Lägg till en RS232 seriell port till en bärbar eller stationär dator med denna plug-and-play-USB-adapterkabel

Produkt ID: ICUSB232DB25

  • USB-driven – inga externa strömadaptrar behövs
  • Stödjer seriella överföringshastigheter upp till 250 Kbps
  • En DB9 till DB25-stiftsadapter för 25 stifts RS232-seriell kommunikation medföljer
Visa mer
  • Stödjer USB-överföringshastigheter upp till 12 Mbps
  • Plug-and-play- och hot Swap-stöd
  • Windows certifierade drivrutiner (WHQL)
  • 91 cm lång kabel
  • Med stöd för fjärruppväckning från indatasignaler från modem och USB-energistyrning
  • Uppfyller specifikationerna för USB rev. 2.0 full hastighet
  • Uppfyller Electronics Industries Association (EIA) standard RS-232-C (amerikansk organisation för elstandard)
  • USB till standard seriell RS232 adapter
18,99 € EUR exkl. moms
23,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2303
Gränssnitt Seriell
Portar 1
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
Databitar 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 512 Bytes
Flödeskontroll Ingen, Xon/ Xoff, hårdvara
Maximal överföringshastighet 230,4 kbps
Paritet None, Even, Odd, Mark, Space
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Externa portar 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hane
1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktlängd 91.5 cm [36 in]
Produktvikt 75 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 143 g [5 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm USB till RS232-kabel
1 - DB9 till DB25-seriell adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Bruksanvisning

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS-232 seriell port till din bärbara eller stationära dator genom USB; har också COM-port-bevaring

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
1,8 m professionell RS422/485 USB seriell kabeladapter med COM-retention
ICUSB422
1,8 m professionell RS422/485 USB seriell kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS422/485 seriell port till ditt system genom USB, har även COM-port-bevaring

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Industriell metal USB till seriell RS422/RS485 adapter med 1 port och isolering

Lägg till en seriell R422/485-port till din bärbara eller stationära dator via USB

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
1 Port RS232 Serial Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet
NETRS2321POE
1 Port RS232 Serial Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet

Connect to, configure and remotely manage an RS-232 serial device over an IP network

190,99 € exkl. moms
238,74 € inkl. moms

Tillbehör