StarTech.com

91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M

Lägg till en RS232-serieport till din bärbara eller stationära dator genom USB

Produkt ID: ICUSB232SM3

  • Stöder seriella dataöverföringshastigheter på upp till 1 Mbps
  • Extern strömkälla behövs inte då den drar ström från USB-anslutningen
  • Tunn design med låg vikt
Visa mer
  • Kompatibel med modem, skrivare, streckkodsskannrar, servrar, PDU och nästan all seriell RS232-utrustning
  • Enkelt att installera
27,99 € EUR exkl. moms
34,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2303HXD
Gränssnitt Seriell
Industristandarder RS232, USB 1.1/2.0
Portar 1
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
FIFO 192 Bytes
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet 0~65 % RH
Utseende
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 91.4 cm [36 in]
Produktvikt 56 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 70 g [2.5 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till seriell-konverterare
2 - Kabelmuttrar

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms

Tillbehör