StarTech.com

FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 2 portar och COM-retention

Lägg till två RS232-serieportar med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

Produkt ID: ICUSB2322F

  • Endast en kabel, smidigare att ta med sig
  • Går att montera på vägg
  • Integrerat FTDI USB UART-chip
Visa mer
  • Tilldelning av COM-porten finns kvar efter omstart
  • Kompatibel med Windows®, Mac OS och Linux
  • Överföringshastighet på upp till 921,6 Kbps
  • Strömsätts via USB-porten - ingen extern strömadapter behövs
  • Framtagen för att göra det snabbt och enkelt att bygga ut serieportar
  • 1,8 m lång kabel så att man kan ansluta enheter en bit bort
61,99 € EUR exkl. moms
77,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT2232D
Gränssnitt Seriell
Portar 2
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
Databitar 7, 8
FIFO 128 Bytes
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Paritet None, Odd, Even, Mark, Space
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 2
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav En tillgänglig USB 1.1-port (eller högre)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 2.1 m [7 ft]
Produktvikt 156 g [5.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 280 g [9.9 oz]
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till RS232 seriell adapter med 2 portar
1 - Väggmonteringssats
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
24in Internal USB Motherboard Header to 2 Port Serial RS232 Adapter
ICUSB232INT2
24in Internal USB Motherboard Header to 2 Port Serial RS232 Adapter

Add two RS232 serial ports to any system with an available USB motherboard header

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321F
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en RS232-serieport med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS-232 seriell port till din bärbara eller stationära dator genom USB; har också COM-port-bevaring

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M
ICUSB232DB25
USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M

Lägg till en RS232 seriell port till en bärbar eller stationär dator med denna plug-and-play-USB-adapterkabel

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
24in Internal USB Motherboard Header to Serial RS232 Adapter
ICUSB232INT1
24in Internal USB Motherboard Header to Serial RS232 Adapter

Add an RS232 serial port to any system with an available USB motherboard header

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms

Tillbehör