StarTech.com

FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en RS232-serieport med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

Produkt ID: ICUSB2321F

  • Integrerat FTDI USB UART-chip
  • Överföringshastighet upp till 115,2 Kbps
  • Tilldelning av COM-porten finns kvar efter omstart
Visa mer
  • Strömsätts via USB-porten - ingen extern strömadapter behövs
  • Endast en kabel, smidigare att ta med sig
  • Framtagen för att göra det snabbt och enkelt att bygga ut serieportar
  • Kompatibel med Windows®, Mac OS och Linux
  • 1,8 m lång kabel så att man kan ansluta enheter en bit bort
  • USB till standard seriell RS232 adapter
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Gränssnitt Seriell
Portar 1
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
Databitar 7, 8
FIFO 256 Bytes
Maximal överföringshastighet 115.2 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 836.981,2 timmar
Paritet None, Odd, Even, Mark, Space
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 2
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows®; CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 till 10.15
Linux Kernel 3.0.x till 5.4.x (Endast LTS-Versioner)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav En tillgänglig USB 1.1-port (eller högre)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 41.5 mm [1.6 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 45 mm [1.8 in]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 176 g [6.2 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till RS232-serieadapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows®; CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 till 10.15
Linux Kernel 3.0.x till 5.4.x (Endast LTS-Versioner)

Certifikat

Relaterade produkter

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS-232 seriell port till din bärbara eller stationära dator genom USB; har också COM-port-bevaring

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB till seriell RS232 DB9-kabeladapter med 1 port – M/M
ICUSB232V2
USB till seriell RS232 DB9-kabeladapter med 1 port – M/M

Lägg till en RS232-serieport till din bärbara eller stationära dator genom USB

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M
ICUSB232DB25
USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M

Lägg till en RS232 seriell port till en bärbar eller stationär dator med denna plug-and-play-USB-adapterkabel

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och optisk isolering
ICUSB2321FIS
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och optisk isolering

Lägg till en RS232-serieport med kretsisolering till din bärbara eller stationära dator genom USB

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M
ICUSB232SM3
91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M

Lägg till en RS232-serieport till din bärbara eller stationära dator genom USB

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
1 Port Industrial USB to RS232 Serial Adapter with 5KV Isolation and 15KV ESD Protection
ICUSB232IS
1 Port Industrial USB to RS232 Serial Adapter with 5KV Isolation and 15KV ESD Protection

Add a galvanically isolated RS232 serial port with ESD protection through a USB port - DIN Rail Mountable

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M
ICUSBANDR232
Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M

Lägg till en RS232 seriell port till din Android-smarttelefon eller surfplatta via Micro USB med USB-laddningsmöjligheter

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB till seriell RS232 DB9-adapter med löstagbar 1,8 m USB A till B-kabel
ICUSB232D
USB till seriell RS232 DB9-adapter med löstagbar 1,8 m USB A till B-kabel

Lägg till en seriell RS232-port till din bärbara eller stationära dator genom en löstagbar USB-kabel

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 2 portar och COM-retention
ICUSB2322F
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 2 portar och COM-retention

Lägg till två RS232-serieportar med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
2 Port Industrial Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with DIN Rail Clips
ICUSB2322I
2 Port Industrial Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with DIN Rail Clips

Add 2 DIN Rail-mountable RS232 Serial ports to any system through USB

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 4 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar
ICUSB2324I
USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 4 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar

Lägg till 4 DIN Rail-monterbara RS232-serieportar till ett system genom USB

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms
USB till DB9 RS232 seriell  adapterhubb med 8 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar
ICUSB2328I
USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 8 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar

Lägg till 8 DIN Rail-monterbara RS232-serieportar till ett system genom USB

219,99 € exkl. moms
274,99 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med 8 portar
ICUSB23208FD
USB till seriell adapterhubb med 8 portar

Konvertera en enda USB-port till åtta seriella portar och anslut flera hubbar för en skalbar lösning

317,99 € exkl. moms
397,49 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med 16 portar
ICUSB23216FD
USB till seriell adapterhubb med 16 portar

Konvertera en USB-port till 16 seriella RS232-portar i ett industriellt hyllmonterbart chassi - och kedjekoppla flera hubbar för en skalbar lösning

606,99 € exkl. moms
758,74 € inkl. moms
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
USB till nollmodem RS232 DB9 seriell DCE-kabeladapter med 1 port och FTDI

Lägg till en RS232 seriell nollmodemsport till din bärbara eller stationära dator genom USB

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
2 Port USB to RS232 RS422 RS485 Serial Adapter with COM Retention
ICUSB2324852
2 Port USB to RS232 RS422 RS485 Serial Adapter with COM Retention

Add RS232, RS422 and RS485 support to your laptop or desktop computer via USB

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms

Tillbehör