Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comIndustriell metal USB till seriell RS422/RS485 adapter med 1 port och isolering
Lägg till en seriell R422/485-port till din bärbara eller stationära dator via USB
Produkt ID: ICUSB422IS
- Den ger en RS422/485-port samtidigt som den driver enheten via USB
- Auto Transceiver Turn Around (ATTA) stöds i RS-458-läge
- Kompatibel med både USB 2.0 och USB 1.1
- Baudhastighet på upp till 921,6 Kbps
- Stödjer DB9 och kopplingsplintanslutning
- Optisk isolering och överspänningsskydd (2500 Vrms (spänningens effektivvärde))
- Stödjer RS422-applikationer med 4 ledare och RS485-applikationer med 2 ledare
Överblick
Den ICUSB422IS 1 ports USB i industriell metall till seriella RS/422/RS485-adapter med isolering ansluts till en dator med USB vilket gör det möjligt att ansluta till vilken seriell RS-422 eller RS-485-enhet som helst via den medföljande DB9-porten eller genom att att använda en fast koppling på kopplingsplinten
USB till seriell adapter har isolerad strömkrets säkerställer att känsliga kontroller och enheter inte skadas när de är anslutna. En praktisk lösning för att ansluta dyra, industriella seriella enheter.
RS422/485-n drivs via USB-värdanslutningen konverterare och strömsätter den anslutna seriella enheten utan att en extern strömadapter behövs. USB till RS422/485-konverteraren är framtagen för att ge en hållbar seriell lösning. Den har en stryktålig konstruktion och kan installeras nästan varsomhelst.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Stödjer seriella RS-485 och RS-422 gränssnitt via DB9 eller kopplingsplintanslutningar för att ge mångsidiga anslutningsmöjligheter
- Kretsisolering ger elskydd för känslig och industriell utrustning som ofta är dyr
- Hårddiskkabinetten är robust och strömförsörjs av en USB-buss. Den kräver ingen extern strömadapter för att integreras i tuffa industrimiljöer.
Användning
POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, vågar)
Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)
Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit-/betalkortsläsare)
Hotellbransch/restaurang (kredit-/betalkortsläsare, seriella skrivare)
Sjukhus (övervakningsutrustning, station för skötare)
Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare)
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V930768 | |
UPC Code | 065030830683 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Busstyp | USB 2.0 | |
Chipset-ID | FTDI - FT232RL | |
Gränssnitt | Seriell | |
Portar | 1 | |
Porttyp | Extern hubb | |
Prestanda | ||
Databitar | 7, 8 | |
FIFO | 256 Byte Receive/128 Byte Transmit | |
Isolering | 2500 Vrms | |
Maximal överföringshastighet | 921,6 kbps | |
Överspänningsskydd | 500W | |
Paritet | Even, Odd, Mark, Space, None | |
Seriellt protokoll | RS-422/485 | |
Stoppbitar | 1, 2 | |
Kontakt(er) | ||
Externa portar | 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane | |
1 - Kopplingsplint (5 sladdar) | ||
Kontakttyp(er) | 1 - USB B (4-stifts) Hona | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.14 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Ström | ||
Inspänning | 5 DC | |
Inström | 200mA | |
Power Source | Strömförsörjd via USB | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Luftfuktighet | 5~95 % RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 1.8 m [6 ft] | |
Kabinettyp | Stål | |
Produktbredd | 64 mm [2.5 in] | |
Produkthöjd | 23 mm [0.9 in] | |
Produktlängd | 118 mm [4.6 in] | |
Produktvikt | 180 g [6.4 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.4 kg [0.9 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB till RS422/482-konverterare | |
1 - 1,8 meters USB A till B-kabel | ||
1 - Drivrutin CD | ||
1 - Användarhandbok |
Kompatibilitet










Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Tillbehör
3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M
Anslut dina seriella enheter och för över dina filer
Slimline DB9 seriell växlingskontakt - F/F
Konvertera en DB9 9-stifts hankontakt till en DB9 9-stifts honkontakt
Produktsupport
Drivrutiner
-
[FTDI] Windows USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.12.26
- Språk: Engelsk
-
Windows_Release_Notes.txt
- Språk: Engelsk
-
[FTDI] Mac USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.3
- Språk: Engelsk
-
[FTDI] Linux USB to Serial Adapter.zip
Version: 1.5.0
- Språk: Engelsk
Bruksanvisningar
-
ICUSB422IS.pdf
- Språk: Engelsk
Specifikationer
-
ICUSB422IS_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Vanliga frågor
Installation
Some driver installation packages may require you to disable driver signature enforcement in Windows 8, which will allow unsigned driver packages to be installed on your system.
Note: Before you continue, save any open documents and close all open programs.
To disable driver signature enforcement, complete the following:
- Press the Windows key + C.
- Click Settings > Change PC Settings.
- In the left pane, click General.
- In the right pane, under Advanced startup, click Restart now.
When your system finishes restarting, complete the following:
- Click Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings > Restart.
- Press 7.
When your computer restarts, driver signature enforcement will be disabled and you can install your drivers.
Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Some driver installation packages may require you to disable driver signature enforcement in Windows 8.1, which will allow unsigned driver packages to be installed on your system.
Note: Before you continue, save any open documents and close all open programs.
To disable driver signature enforcement, complete the following:
- Press the Windows key + C.
- Click Settings > Change PC Settings.
- In the left pane, click Update & Recovery.
- In the left pane, click Recovery.
- Under Advanced startup, click Restart now.
When your system finishes restarting, complete the following:
- Click Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings > Restart.
- Press 7.
When your computer restarts, driver signature enforcement will be disabled and you can install your drivers.
Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
You may need to disable Driver Signature Enforcement in Windows 10 to use some driver installation packages. When you disable this feature, you can install unsigned driver packages on your computer.
Note: Before you continue, save any open documents and close all of your programs. You will need to restart your computer to disable Driver Signature Enforcement.
To disable Driver Signature Enforcement, complete the following:
- Click the Windows icon in the taskbar.
- Click Power.
- Press and hold the Shift key and click Restart.
After your computer finishes restarting, complete the following:
- Click Troubleshoot > Advanced Options > Startup Settings > Restart.
- Press 7.
When your computer finishes restarting, Driver Signature Enforcement will be disabled and you can install the drivers.
Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Open the appropriate folder for your operating system.
- Right-click Setup.exe.
- Click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Open the appropriate folder for your operating system.
- Double-click Setup.exe.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Hur man
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Serial cables
-
Serial ports
-
Serial devices
To test your setup components, try the following:
-
Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your device is listed under Ports (COM & LPT).
-
Make sure that the COM port number is the correct number for the serial device and that the software being used to connect the computer to the serial device uses the correct COM port number.
-
If you do not see the COM port number in Device Manager see this FAQ for PCI/PCIe expansion cards: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows
or this FAQ for USB devices: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows -
If the device is listed with an error, follow the instructions on the website to reinstall the drivers.
Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.
-
Perform a serial loopback test. See this FAQ on how to perform a RS-232 serial loopback test: http://www.startech.com/faq/serial_loopback_test_rs232_windows
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:
- If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
- Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
- Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.
Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.
- When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.
If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port.
You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session. When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.