StarTech.com

8-port PCI Express seriellt kort med 16C1050 UART

Lågprofil Seriellt Kort | Helprofilfästen inkl | 921,4 kbps | Windows® och Linux®

Produkt ID: PEX8S1050LP

  • Lägg till åtta RS-232 DB9-anslutningar till din stationära dator genom två PCIe-expansionskortsplatser
  • 16C1050 UART
  • Snabba dataöverföringshastigheter på upp till 921,4 kbps
Visa mer
  • Mångsidig användning med monteringsfästen för lågprofil och standardskåp
  • Stöder 256-byte FIFO per sändare och mottagare
276,99 € EUR exkl. moms
346,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASMEDIA - ASM1083
SYSTEMBASE - SB16C1058PCI
Gränssnitt Seriell
Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)
Portar 8
Porttyp Dongel (medföljer)
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flödeskontroll RTS/CTS, XPÅ/XAV
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Paritet None, Even, Odd, 1, 0
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Externa portar 8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Gul
Produktbredd 22.000
Produkthöjd 60.000
Produktlängd 14.5 cm [5.7 in]
Produktvikt 116.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 750 g [26.5 oz]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 290 mm [11.4 in]
Package Width 190 mm [7.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCIe seriellt kort
2 - DB44 till 4-ports SB9-breakoutkablar
2 - Fullständiga profilfästen
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat